„Unglaubliche Vielfalt und Auflösung“

Inkrementale Drehgeber zur präzisen Drehzahl- oder Positionserfassung

Hier  finden Sie immer den passenden inkrementalen Drehgeber: von der kosteneffektiven Standard-Variante bis zur hochauflösenden Ausführung mit 320.000 Impulsen pro Umdrehung, in unterschiedlichen Bauformen und mit robuster magnetischer oder präziser optischer Abtastung. Wahlweise mit HTL-, TTL- oder Sinus-Signalen und allen gängigen mechanischen Schnittstellen.

  • Portfolio

    • Kompakte Bauform 24 bis 40 mm

      • Vollwelle 4 bis 8 mm, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle 4 bis 12 mm
      • Präzise optische oder  robuste magnetische Abtastung
      • Robustes Metallgehäuse
         

      mehr

      Grosse Hohlwelle

      • Einseitig offene oder durchgehende Hohlwellen bis 85 mm
      • Präzise optische Abtastung
      • Geringe Einbautiefe
         

      mehr

      Sinusgeber

      • Höchste Signalgüte mit LowHarmonics-Technologie
      • Vollwelle, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
      • Präzise optische Abtastung

      mehr

    • inkrementale Drehgeber Bauform 58 mm

      Bauform 58 mm

      • Vollwelle 6 bis 12 mm, einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle 6 bis 16 mm
      • Präzise optische oder  robuste magnetische Abtastung
      • Bis 320.000 Impulse pro Umdrehung

      mehr

      Programmierbare Drehgeber

      • Programmierbare Strichzahl bis 320.000
      • Pegel der elektrischen Schnittstelle programmierbar
      • Alle Bauformen und mechanischen Schnittstellen

      mehr

      Alternative Anbauformen

      • Produkte mit EURO-Flansch B10/REO-Flansch
      • Messrad-Geber

      mehr

    Weitere Varianten

    Unser besonders großes Angebot an inkrementalen Drehgebern stellt darüber hinaus auch Lösungen für weitere Einsatzgebiete bereit:

    Besonderheit

    Baumer bietet mit zwei Abtasttechnologien und den vielfältigen Produktvarianten für jede Anwendung immer den optimalen inkrementalen Drehgeber.

    Anwendungsbereiche

    Präzise Drehzahl- und Positionsüberwachung für vielfältige Anwendungen, zum Beispiel

    • für Asynchronmotoren
    • in Schleifringen
    • in Verpackungsanlagen
    • in Textil- und Druckmaschinen

    Wichtige Eigenschaften

    • Besonders kompakte Bauformen mit Gehäusen ab Ø 24 mm
    • Hohlwellenvarianten von Ø6 mm bis Ø85 mm
    • Optische Abtastung für hohe Impulszahlen und maximale Genauigkeit
    • Besonders unempfindliche magnetische Abtastung
    • Ausführungen für HeavyDuty-, Offshore-, ATEX- und SIL-Anwendungen
    • Sehr breiter Temperaturbereich von –40 bis 100 °C