"Die Vielfalt im Kleinen"
Kompakte inkrementale Drehgeber
Wir verbinden geringen Platzbedarf mit maximaler Genauigkeit - und das bereits bei 24 mm Gehäusedurchmesser. Sie haben die Wahl zwischen präziser optischer und robuster magnetischer Abtastung sowie unterschiedlichen Wellen-Varianten.
-
Portfolio
-
Bauform 30 mm
Präzise optisch- Bis 2048 Impulse
- Vollwelle 6 mm
- Schockfest bis 50 g
Bauform 40 mm
Präzise optisch- Bis 2048 Impulse
- Einseitig offene Hohlwelle 6 oder 12 mm
- Schockfest bis 50 g
Bauform 24 mm
Präzise optisch- Bis 1024 Impulse
- Vollwelle 4 mm oder einseitig offene Hohlwelle 4 mm
- Schockfest bis 30 g
-
Bauform 30 mm
Robust magnetisch- Bis 1024 Impulse
- Vollwelle 6 mm
- Schockfest bis 100 g
Bauform 40 mm
Robust magnetisch- Bis 1024 Impulse
- Einseitig offene Hohlwelle 6 oder 12 mm
- Schockfest bis 100 g
Besonderheiten
- 1024 Impulse in der besonders kompakten Bauform 24 mm
- Gehäuse aus robustem Aluminium oder aus Kunststoff
Anwendungsbereiche
Präzise Drehzahl- und Positionsüberwachung für besonders enge Anbau-Verhältnisse, zum Beispiel
- in Textilmaschinen
- in Verpackungsanlagen
- bei Druckmaschinen
- in der Holzbearbeitung
- im schweren Fahrzeugbau
Wichtige Eigenschaften
- Vollwelle, einseitig offene und durchgehende Hohlwellen
- Optische Abtastung für hohe Impulszahlen und maximale Genauigkeit oder magnetische Abtastung für höchste Schockfestigkeit
- Besonders unempfindliche magnetische Abtastung
-















