"Die Vielfalt im Grossen"

Inkrementale Drehgeber mit grosser Hohlwelle

Diese hochpräzisen Drehgeber arbeiten mit bis zu 80000 Impulsen / Umdrehung bei optischer Abtastung und sind ideal geeignet für Wellen mit bis zu 85 mm Durchmesser. Die direkte Montage spart Zeit und Kosten im Vergleich zu konventionellen Lösungen.

  • Portfolio

    • Hohlwelle 3/8 bis 1 Inch

      • Bis 80000 Impulse
      • Isolierte, einseitig offene oder duchgehende Hohlwelle
      • Präzise optische Abtastung
      • Integrierte Funktionsüberwachung EMS

      Hohlwelle 30 bis 65 mm

      • Bis 4096 Impulse,
      • Durchgehende Hohlwelle
      • Präzise optische Abtastung

      Produktfinder 30...50 mm

    • Hohlwelle 17 bis 27 mm

      • Bis 10000 Impulse
      • Einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
      • Präzise optische Abtastung


      Hohlwelle 60 bis 85 mm

      • Bis 2500 Impulse
      • Durchgehende Hohlwelle
      • Präzise optische Abtastung 

    Besonderheiten

    • Sehr breites Angebot von 14 bis 85 mm Hohlwellendurchmesser
    • Auflösungen bis 80000 Impulsen pro Umdrehung,
    • Flexible Anbaumöglichkeiten hinsichtlich Drehmomentstütze, Statorkupplung oder Stiftanbindung

    Anwendungsbereiche

    Direktmontage auf grossen Hohlwellen, z.B. an Asynchronmotoren, in Pitch-Control-Anwendungen oder im Aufzugbau

    Wichtige Eigenschaften

    • Einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle
    • Optische Abtastung für maximale Genauigkeit und hohe Impulszahlen
    • Hohe Schutzart bis IP67