NextGen: Maximale Sicherheit und Komfort, minimale Gesamtbetriebskosten

Die Innovation für höchste Flexibilität in der Planung von Sensorlösungen

Hinter der neuen Leistungsklasse NextGen steckt ein innovatives Konzept, welches es Ihnen ermöglicht, Zeit- und Kosten bereits bei der Planung und Montage einzusparen. Innerhalb der NextGen Produktreihe haben Sie die Auswahl zwischen:

  • zwei verschiedenen Gehäusegrößen für verschiedene Schaltabstände im innovativen OneBox-Design
  • zwei Technologien (Optoelektronik oder Ultraschall)
  • einer grossen Auswahl an unterschiedlichen Sensorprinzipien für jede Technologie (inklusive SmartReflect™)

Mit NextGen bleiben Sie bis zum Schluss flexibel. Egal ob das Sensormessprinzip auf Licht oder Ultraschall basiert – alles passt!

 

  • Ihre Vorteile
    • Flexibilität in der gesamten Planungsphase durch Baumer OneBox Design

      Eine Gehäuseform für zwei Technologien und vier Sensorprinzipien, dafür steht das Baumer OneBox Design. Alle Baumer NextGen-Sensoren besitzen innerhalb der Serien bei allen Sensorprinzipien und Technologien gleiche Abmessungen, Durchgangsbohrungen und Bedienelemente. Sie haben die Wahl!

      Leicht bedienbar, sicher und verschleissfrei dank Baumer qTeach

      Schluss mit aufwändigem Einlernen: Mit Baumer qTeach™ teachen Sie die NextGen-Sensoren schnell, einfach und sicher durch die Berührung mit einem beliebigen ferromagnetischen Werkzeug (z.B. einem Schraubendreher). Die Sensoren haben keine beweglichen Teile und sind somit völlig verschleissfrei. Die erweiterten Leistungsreserven der NextGen-Sensoren garantieren einen sicheren Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

       

       

      Zeit- und Kosteneinsparung bei der Inbetriebnahme mit qTarget

      NextGen Sensoren ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne Feinjustierung und einen schnellen Austausch. Dank qTarget™ ist der Lichtstrahl der Baumer NextGen-Sensoren per Design auf die Befestigungslöcher ausgerichtet. Dadurch werden die einzelnen Bauteiltoleranzen aufgehoben, so dass der Lichtstrahl über die gesamte Sensorserie mit gleichbleibender Genauigkeit ausgerichtet ist.

    Portfolio
    • O300 – Nummer 1 in der 1-Zoll-Montage-Dimension

      Dieser kompakte Sensor für die 1-Zoll-Montage-Dimension ist ideal geeignet für Anlagen mit engsten Platzverhältnissen.

      mehr

      U500 - NextGen Ultraschallsensoren

      Universell einsetzbar und äusserst widerstandsfähige Sensoren für die Erkennung von festen oder flüssigen Medien -unabhängig von Farbe und Transparenz.

      mehr

    • O500 – für maximale Sicherheit und mehr Komfort

      Der ideale optische Sensor für Anwendungen, die eine grössere Reichweite erfordern.

      mehr

      NextGen mit IO-Link – ein starkes Team

      Intelligente Sensoren für schnelle Formatwechsel und effiziente Automatisierungsprozesse.

      mehr

    Sensorprinzipien

    Ihre Applikation entscheidet: wählen Sie anhand Ihrer Anforderungen das richtige Sensorprinzip

    NextGen-Sensorprinzipien Optoelektronik:

    • Lichttaster mit Hintergrundausblendung für die präzise Erkennung von Objekten unabhängig vom Hintergrund
    • Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung für einfache schwarz-weiss Unterscheidung
    • Reflexionslichtschranken für das präzise Erfassen von Objekten durch kleine Öffnungen und kleinste Abstände zwischen Sensor und Reflektor
    • SmartReflect™ Lichtschranken ohne Reflektor selbst für anspruchsvolle Umgebungen

     

    NextGen-Sensorprinzipien Ultraschall:

    • Distanzmessende Ultraschallsensoren für präzise Prozesskontrolle auch in schwierigen Umgebungen und bei unebenen Oberflächen wie Granulaten
    • Näherungsschalter für die Sichere Detektion eines Objekts im Erfassungsbereich des Sensors unabhängig von Farbe oder Beschaffenheit des Objektes
    • Reflexionsschranken für die zuverlässige Objektdetektion ohne Blindbereich von schallabsorbierenden Objekten und Objekten mit sehr unregelmässigen Oberflächen
    Mehrwert

     

    Sensorprinzip und Lichtquelle können aufgrund des Baumer OneBox Designs auch in einer späteren Phase festgelegt werden.

     

     

    Unkompliziertes Design-In mit Hilfe von 3D-Modellen, mit integrierter optischer Achse.

     

     

    Breites Portfolio an  Sensorprinzipien und Lichtquellen.

     

     

    Schnellster Einbau durch qTarget™ mit präzise ausgerichtetem Lichtstrahl und sichere Inbetriebnahme mit qTeach™.

     

    Höchste Betriebssicherheit durch erweiterte Leistungsreserven u.a. dank Aline™ Technologie.

     

     

    Einfachster Zugang mittels QR-Code zu technischen Daten und Betriebsanleitungen im Internet.