Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 8
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
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
Kopf B: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf B: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 8
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf B: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf B: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Kopf B: Dichtung Material
  • FKM
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 500 cm
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
AWG
  • 24
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 7 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
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
  • ca. 80 %
Biegeradius (statisch)
  • 35 mm
Adernzahl
  • 8
Adernzahl mit Querschnitt
  • 8x0,25
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Leitungslänge
  • 500 cm
Zulässige Beschleunigung
  • max. 5 m/s²
AWG
  • 24
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
  • ca. 66 g/m
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 7 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PP
Schirmung: Material
  • Kupfer, verzinnt
Biegezyklen
  • ca. 5000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2 kV AC Leiter-Leiter ; 2 kV AC Leiter-Schirm
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 30 °/m
Gesamtverseilung
  • 8 Adern um Kernfüller verseilt
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • max. 5 m
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,2 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 2 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 5000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 30 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 5 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
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
Kopf B: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf B: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
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
Seite B: Kodierung
Anschlussbild
Zeichnungen

Zubehör
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artikelnr.: 11238694

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12-W13-11238690

Artikelnr.: 11238690

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 13, 0.6 Nm

Nach oben