Prozessanzeige
PA418.0B5AX01
Artikelnr.: 11041770
Für Standardsignale, Temperatur, Dehnungsmessstreifen (DMS), mit 2 Grenzwerten
- Für Spannung ±10 V oder Strom ±20 mA
- Für Thermoelemente J,K,T,N,Pt100
- Für Gewicht, Druck, Torsion, Dehnung
- Für Potentiometer
- Eingangskennlinie über 11 Stützpunkte parametrierbar
- Drei Steuereingänge, programmierbar
- Anzeige Stabilisierungsfilter
- LED-Anzeige, 5-stellig, 3-farbig, programmierbar
- Funktion Tara, Min, Max
- Mit 2 Relais und Analogausgang 0...10V
- DIN-Gehäuse 96 x 48 mm
3 Stück sofort ab Lager verfügbar