« Un montage simple - des résultats de mesure fiables »

Codeurs avec mécanisme à câble pour mesures de positionnement linéaires

Les codeurs avec mécanisme à câble Baumer représentent la solution la plus simple et la plus fiable pour effectuer des mesures de trajectoires et des positionnements linéaires. Ils peuvent mesurer pratiquement toute la plage de mesure et effectuent des mesures de distances jusqu'à 50 m.

Ces systèmes sont spécialement conçus pour des applications industrielles et affichent une qualité, une résistance et une durée de vie exceptionnelles. Les codeurs avec mécanisme à câble Baumer sont adaptés à un montage intégré ou à postériori et sont particulièrement conçus pour un montage OEM de série.

  • Programme

    • Codeurs avec mécanisme à câble compacts
      BMMS MAGRES

      • Plage de mesure jusqu'à 7,5 m
      • Construction 88 ou 120 mm
      • Multitours absolus
      • Pour applications avec espace de montage limité
    • Combinaisons flexibles de codeurs avec mécanisme à câble

      • Plage de mesure jusqu'à 50 m
      • Construction 96, 115 ou 200 mm
      • Incrémental ou absolu
      • Nombreuses possibilités de combinaison

    Particularités

    • Baumer présente le « BMMS MAGRES redondant », à détection redondante et diagnostic propre dans des applications nécessitant une sécurité particulière.
    • Les mécanismes à câble et les codeurs peuvent être combinés selon les besoins. Ainsi, vous avez toujours le choix d'installer et d'utiliser le mécanisme à câble avec une longueur de mesure optimale et le codeur avec l'interface appropriée, incrémentale ou absolue.
    • Concernant les codeurs programmables, il vous suffit d'ajuster le nombre d'impulsions ou la résolution désirés aux longueurs de mesure disponibles.

    Domaines d'application

    Mesure de trajectoire linéaire simple et fiable, spécialement pour applications industrielles, par exemple

    • Transpalettes et tables ciseaux
    • Tables de positionnement linéaire
    • Mécanismes de levage
    • Grues, appareils de forage, excavateurs
    • Systèmes de transport
    • Chariots
    • Transtockers

    Caractéristiques particulières

    • Plage de mesure de 1,5 m à 50 m
    • Ultra haute résolution et linéarité
    • Montage facile, rapide et flexible
    • Sécurité opérationnelle élevée et longue durée de vie
    • Modèles incrémentaux et absolus

    Interfaces disponibles

    Les codeurs avec mécanisme à câble compacts sont disponibles avec
    - CANopen
    - SSI
    - analogique 0…10 V CC ou 4…20 mA (en préparation)
    - ou en version redondante

    Les combinaisons de codeurs avec mécanisme à câble flexibles proposent
    - toutes les interfaces incrémentales courantes
    - toutes les interfaces absolues courantes y compris bus de terrain et ethernet temps réel
    - des coiffes de bus remplaçables