« Précision de l'ordre du micromètre : 70 fois plus fin qu'un cheveu ! »
Souvent copié mais jamais égalé : avec une précision de la reproductibilité au micromètre près, My-Com est incontestablement depuis 1967 le commutateur de fin de course le plus précis et le plus compact au monde. Des développements innovants lui permettent de fonctionner avec encore plus de fiabilité dans l'application. Jusqu'à aujourd'hui, My-Com a prouvé sa fiabilité à toute épreuve grâce à plus d'un million d'applications.
-
Programme
-
Solide
- My-Coms répondant à la classe de protection IP 67
- Sélection de pointes de contact en acier, rubis et oxyde de zirconium
Avec amplificateur
- Version à 3 fils PNP/NPN
- Direction agissante du contact à fermeture (NO)
- Courant de charge maximal 50 mA
-
Purement mécanique
- Différentes formes de boîtiers
- Pointe de contact en oxyde de zirconium
- Direction agissante du contact à ouverture (NC)
Pour une approche latérale
- Pointes de contact sphériques en acier
- Angle d'approche latérale de 30° max
- Direction agissante du contact à ouverture ou à fermeture
Domaines d'application
-
- Référencement
- Contrôle de la concentricité
-
- Commutateur de point zéro
- Détection de position
-
- Réglage des instruments
- Étalonnage et calibrage
Caractéristiques particulières
-
- Précision de reproductibilité au micromètre près
- Forces de pression réduites
-
- Déplacements courts
- Design compact
-
- 10 millions d'opérations de commutation
Particularité
Rapide, fiable, ultra précis; en outre, un modèle aussi résistant que compact, léger et pratique, pas de problème EMV : avec ses caractéristiques, My-Com est même utilisé dans les satellites et les stations spatiales.
-