SCATEC – Numéro 1 de la détection des bords
Le modèle SCATEC de Baumer est le numéro 1 dans le domaine du comptage d'exemplaires en flux en nappe. L'utilisation de SCATEC offre également des avantages uniques pour la détection d'emballages isolés lors de l'acheminement sans interstices des produits.
SCATEC permet deS économies et renforce l'efficacité.
- Détection fiable de chaque exemplaire
- Aucun réglage du détecteur nécessaire après le changement d'exemplaire
- Quelles que soient la couleur, la surface et l'épaisseur du produit
Depuis la fin 2011, les produits et technologies de l'ancien fabricant de capteurs suédois DENEX Systems Technology appartiennent à Baumer.
Pour plus d'informations sur les produits DENEX, consultez le site DENEX.
-
Gamme
-
SCATEC-2
Le plus vendu- Comptage d'exemplaires en flux en nappe
- Suppression des impulsions parasites
- Possibilités de ajuster sensibilité et durée d'impulsion de sortie
- Détection des bords à partir de 0,2 mm
SCATEC-10
La classe de précision- Comptage d'exemplaires en flux en nappe / détection des pages volantes
- Distance de travail optimale de
70 mm - Détection des bords à partir de 0,1 mm
- Entrée Sync
- Suppression des impulsions parasites / des bords arrière
SCATEC-15
La classe de précision- Comptage d'exemplaires en flux en nappe / détection des pages volantes
- Distance de travail optimale de
100 mm - Détection des bords à partir de 0,15 mm
- Entrée Sync
- Suppression des impulsions parasites / des bords arrière
-
SCATEC-2 Box
Le spécialiste des emballages- Version spéciale pour la détection d'emballages isolés lors de l'acheminement de produits sans interstices
- Déclenchement précis p.ex. d'un système de lecture de code ou d'identification d'emballage
- Comptage des emballages isolés
SCATEC-J
Le modèle d'entrée de gamme- Comptage d'exemplaires en flux en nappe
- Détection des bords à partir de 1,5 mm
- Temps mort à réglage fixe de 10 ms pour la suppression des impulsions parasites
SCATEC-2 Gripper
Le spécialiste de la préhension- Comptage d'exemplaires sur un transport à pinces
- Reconnaissance des exemplaires doubles
- Entrée Sync et suppression des impulsions parasites
- Sensibilité réglable
Avantages
-
Des avantages quantifiables pour un résultat optimal.
-
Compact.
Le plus petit détecteur de bords du marché.
Détection des pages volantes.
La détection des bords à partir de 0,1 mm permet la détection et le comptage très fiables des feuilles volantes.
Plug & Play.
Brancher, lancer, et le tour est joué. Même le rééquipement s'effectue très simplement.
Assistance.
Une assistance plus rapide, plus simple et plus fiable grâce à l'outil de diagnostic ScaDiag.
-
Rapide.
Reconnaissance fiable des produits même en cas de vitesses d'acheminement élevées.
Saisie sans interstices.
La détection précise des bords garantit la reconnaissance fiable des produits, même en cas d'acheminement sans interstices de ces derniers.
Multifonctionnel.
Équipé des fonctions adéquates, pour une parfaite maîtrise, y compris des applications les plus exigeantes.
-
Domaines d'application
-
-
- Comptage d'exemplaires en flux en nappe, transport à pinces, déposeur à mouvement croisé
- Détection précise des bords pour un déclenchement exact, p. ex. unité d'étiquette
- Détection des bords pour le processus de découpe dans les unités de laminage
-
- Déclenchement précis lors de l'acheminement des produits sans interstices
- Comptage des emballages isolés.
Comptage d'exemplaires en flux en nappe

- Comptage d'exemplaires dans l'impression de journaux

- Comptage d'emballages en flux en nappe
Détection d'emballages isolés lors de l'acheminement de produits sans interstices

- Comptage d'emballages

- Déclenchement d'un système de lecture de code
-
Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement de SCATEC.
- Aucun contact grâce au principe optique.
- Une source lumineuse laser - deux récepteurs (V et R).
- Réagit aux bords des objets qui font face au faisceau laser.
- Lorsqu'un bord passe à travers le faisceau laser, le rapport de la lumière réfléchie (v/r) se modifie sur les deux récepteurs et l'objet est détecté.
- Les défauts connus sont ainsi éliminés de façon ciblée.
Logiciel de diagnostic ScaDiag
Le logiciel de diagnostic unique ScaDiag permet, en cas d’événement imprévu lors du processus de production, l’enregistrement de données pendant le déroulement de la production. Ces données sont transmises à l’assistance technique de Baumer. Nous sommes ainsi à même de vous aider de façon fiable et rapide sur la base des données actuelles de processus, même à distance. Le tout sans qu’une interruption du processus ne soit nécessaire.
-