« Une génération plus intuitive »
VeriSens® Capteurs de vision pour la technique d'automatisation
VeriSens® est un système de traitement d'images compact sous la forme de capteurs. Les capteurs de vision VeriSens® sont notamment utilisés avec succès dans le domaine de l'emballage et du contrôle qualité. En tant que solution en ligne, elle permet de contrôler des produits par exemple directement après la phase d'un processus et d'entraîner la mise à l'écart des pièces défectueuses en continu.
Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs choisissent la flexibilité et la polyvalence d'un contrôle de produits basés sur l'image. VeriSens® est le composant idéal qui, en tant que système de traitement d'images complet, comprend déjà tous les logiciels et matériels nécessaires et est configurable de manière intuitive sur PC.
-
Séries de produits
-
VeriSens® Série ID
Elles lisent les codes matriciels, les codes barres et, en option, même les textes, y compris les évaluations (OCR/OCV).
VeriSens® Série XF
Inspections de caractéristiques avec jusqu'à 32 caractéristiques en même temps ainsi que détection d'orientation à 360° intégrée, éclairage et optique 10 mm/16 mm.
VeriSens® Acier inoxydable
La technologie VeriSens® avec boîtier en acier inoxydable pour applications classiques de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie cosmétique ou pharmaceutique.
-
VeriSens® Série CS
Le modèle d'entrée de gamme pour les inspections de caractéristiques dans les applications Check & Sort .
VeriSens® Série XC
Avec contrôle du flash intégré, raccord C-Mount pour objectifs, technologie de capteur CCD et système de tube modulaire.
Particularité
VeriSens® allie une technologie de traitement des images de haute qualité telle que le processeur d'images breveté FEX® et la détection sûre des pièces FEXLoc® à un concept d'utilisation intuitif et homogène, développé en collaboration avec les utilisateurs.
Domaines d'application
-
- Contrôles de présence
- Détection de position
- Contrôle des dimensions (angle, longueurs, épaisseurs, hauteurs, inclinaison)
- Détection des bords
- Détection des objets
-
- Détection et détermination d'orientation
- Détection des formes et des tailles
- Lecture de textes/codes (OCR/OCV)
- Contrôle de conformité
- Pick & Place
Caractéristiques importantes
-
- FEX® Processeur d'images et détection sûr des pièces FEXLoc®
- Configuration intuitive via PC (ethernet)
- Interface ethernet (10-Base-T/100-Base-TX)
-
- Boîtier métallique IP 67 destiné à l'industrie
- Éclairage à LED intégré
- 5 entrées et 5 sorties numériques (suivant version, également RS485)
Downloads
There are 1 files. -