« Un emballage parfait »

Les machines d'emballage plient, collent et ferment, à un rythme effréné, produits et marchandises. Les positions doivent être détectées, les formats paramétrés et le déroulement des opérations contrôlé.

La vaste gamme de produits Baumer démontre toute sa force dans cette chaîne de processus complexe. Bouteilles, cartons ou films d'emballage de tout type, de toute forme et de toute couleur – Les détecteurs Baumer optimisent les déplacements et les opérations à presque tous les points décisifs. Nous associons des détecteurs optiques ou à ultrasons, des unités d'entraînement et de positionnement, des codeurs et des manomètres à une solution performante parfaitement adaptée à vos besoins. L'emballage est donc parfait.

  • L'exemple de FlexiDrive

    Les unités d'entraînement et de positionnement FlexiDrive combinent un moteur, un réducteur, un détecteur de position absolue, une interface de bus de terrain et une électronique de puissance en un appareil. Elles veillent à ce chaque produit (d'emballage) soit rapidement et correctement positionné. La combinaison de fonctions permet de réduire considérablement les frais de câblage. Les réglages de format nécessaires peuvent être adaptés à tout moment et sans trop de frais par le biais de saisies numériques ou des interfaces de bus de terrain.

    Normes et standards

    Les solutions d'emballage de Baumer respectent, voire dépassent, toutes les directives pertinentes et requises, en matière de sécurité et d'hygiène.