« Déplacer des charges lourdes en toute sécurité »

La technique HeavyDuty de Baumer définit la norme

Charger ou positionner avec exactitude des tonnes de marchandises et de charges – offrant une multitude de détecteurs robustes et fiables, Baumer est le parrtenaire idéal pour les applications de tout type dans les grues et les engins de levage.

Les codeurs avec mécanisme à câble de Baumer déterminent la position de l'étaiement et la longueur des béquilles. Les détecteurs contrôlent les béquilles, protègent de la surcharge et surveillent la pression hydraulique. Les codeurs mesurent la vitesse du tambour de treuil. Les commutateurs de vitesse la contrôlent et la coupent en cas d'urgence. Chaque opération est donc réalisée en toute sécurité.

Pour les détecteurs d'entraîement pour portiques de levage dans les ports, les palans au plafond dans les chaînes de production et les usines sidérurgique, Baumer Hübner, autrefois Hübner Berlin, a depuis des décennies défini la norme en tant que leader mondial, avec des codeurs, des commutateurs de vitesse, des dynamos et des combinaisons dans le domaine de la technique HeavyDuty.

  • Exemples d'application

    • Mesure de la vitesse et détection de la survitesse
      Codeur HeavyDuty HOG 10, Commutateur de vitesse DSL, Combinaison codeur et commutateur de vitesse HOG 10 + DSL
    • Mesure de position du tambour de treuil et du cadre de levage
      Codeur HeavyDuty HOG 86, Codeur absolu AMG 11, MAGRES BMMV 58
    • Mesure de la charge et de la surcharge, dispositif anti-basculement
      Extensomètre DSRT, Goujons de mesure de pression DLRx, Cellule de mesure de force DLRx, Inclinomètre GNAMG
    • Position de couronne pivotante et mesure de l'angle de rotation
      Détecteurs à effet Hall MHRM, MAGRES BMMH

    Normes et standards importants

    • Les détecteurs Baumer sont conformes à la directive Machines, à la protection IP67, à la certification SIL ou PL.
    • Baumer propose pour de nombreux appareils l'interface SAE J1939.
      Elle garantit de la flexibilité lors du montage.