Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Détecteurs miniatures

  • Meilleure zone morte de sa catégorie à 15 mm 
  • Paramétrage optimal du détecteur grâce aux fonctions étendues comme le réglage des lobes soniques ou les filtres disruptifs
  • Intégration efficace et données supplémentaires via l’interface IO-Link
  • Portées de détection jusqu’à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible – Détecteurs ultrasons robustes à paramétrage flexible

Détecteurs à ultrasons robustes avec paramétrage flexible

  • Transducteur extrêmement résistant
  • Zone morte très courte de 20 mm
  • Fonctionnalité IO-Link pour un paramétrage flexible et une installation simple
  • Disponibles en détecteur réflex, barrière réflex ou simple
  • Portées de détection jusqu'à 2000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Capteurs à ultrasons pour montage frontal

  • Designs de boîtiers extrêmement compacts et plats
  • Versions cylindriques en boîtier M18 ou M30 avec connecteur ou sortie câble
  • Avec teach-in, potentiomètre ou qTeach
  • Différentes portées pour une multitude d'applications
  • Portées jusqu'à 2000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Grandes portées de détection

  • Sécurité de signal élevée grâce à un faisceau sonique étroit
  • Disponible avec 2 sorties de commutation indépendantes
  • Réglage simple par touche
  • Portées de détection jusqu'à 6000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons Highspeed

Détecteurs à ultrasons Highspeed

  • Détecteurs à ultrasons les plus rapides au monde
  • Temps de réponse de 1,3 ms
  • Faisceau sonique très étroit pour de petites ouvertures
  • Précision de la reproductibilité verticale et horizontale de 0,5 mm
  • Portées de détection jusqu'à 70 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs avec focalisateurs soniques – Mesure de niveau dans de très petits réservoirs

Détecteurs avec focalisateurs soniques

  • Faisceau sonique très mince pour ouvertures jusqu'à un Ø de 3 mm
  • Détection des plus petits objets
  • Boîtier mince pour agencement exigu (empilage)
  • Résolution jusqu'à 0,1 mm
  • Portées de détection jusqu'à 150 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Détecteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques – Détecteurs miniature M12 – résistant aux produits chimiques – Détecteurs à ultrasons miniatures robustes en acier inoxydable – Capteurs miniature- M12 – résistant aux produits chimiques – Capteurs de distance à ultrasons chimiquement robustes

Détecteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques

  • Haute résistance chimique grâce à un revêtement spécial
  • Installation et mise en service simples
  • Temps de réponse rapides < 6 ms
  • Portées de détection jusqu' à 1000 mm
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Détecteurs à ultrasons IO-Link

  • Modification de l’angle d’émission ou activation du filtrage dans la zone
  • Réglage personnalisé du détecteur
  • Données supplémentaires
  • Mise en service rapide et remplacement facile des détecteurs avec transmission automatique des paramètres
  • Supporte le dernier standard 1.1 d’IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Fixation universelle sur les profilés du système

  • Rampe de différentes longueurs sans ou avec logement pour des plaques de montage
  • Pieds de montage à fixer sur les profilés standard
  • Connecteur en croix pour plus de flexibilité
  • Plaques de montage pour différents détecteurs
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Secteurs et champs d’application

Vidéo
Détecteurs à ultrasons performants et fiables avec options de filtres et de réglages intégrées
 

La nouvelle génération de détecteurs à ultrasons U300, U500 et UR18 convainc par ses options de filtres et de réglages via l’interface IO-Link, pour une fiabilité à toute épreuve. La sélection de largeur pré-paramétrée des lobes acoustiques (étroit, intermédiaire, large) permet un ajustement personnalisé selon le format. Un seul détecteur peut ainsi répondre aux diverses exigences posées par les applications, afin de réduire le nombre de versions de capteurs. Apprenez-en plus en vidéo sur les possibilités de filtres et de réglages pour savoir comment en profiter. De plus, la combinaison unique de la zone morte la plus courte du marché et d’une grande portée offre de nouvelles possibilités pour la conception des machines et simplifie le processus.


Technologie

Les détecteurs à ultrasons se basent sur la durée mesurée du parcours du signal ultrason. Ils émettent des ondes sonores à haute fréquence qui sont réfléchies sur un objet. Les objets à détecter peuvent être solides, liquides, granuleux ou pulvérulents. Les objets transparents ou les objets difficilement détectables optiquement seront identifiés de manière fiable à l’aide de détecteurs à ultrasons.

Comment fonctionne un détecteur à ultrasons ?


Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet