Press information

Department: SPS/IPC/DRIVES 2012

Flexible, robuste, précis : nouvelle gamme de codeurs incrémentaux

Avec « OptoPulse EIL580 », Baumer propose une gamme flexible et économique de codeurs incrémentaux en diamètre 58 mm. Les codeurs existent avec bride de fixation standard  ou synchro, avec axe creux non traversant ou axe creux traversant de 8 à 15 mm. Les résolutions ont été définies de manière judicieuse et vont de 100 à 5 000 impulsions par tour. La détection optique développée spécifiquement pour être intégrée dans des codeurs de précision garantit une précision et une qualité de signal constante sur  toute la plage de températures de -40 à +85 °C. Les codeurs contribuent ainsi considérablement à la qualité de réglage et à la productivité élevée de l'application.

Toutes les versions sont particulièrement robustes – du boîtier IP67 en aluminium massif coulé sous pression de 1,5 mm d'épaisseur de paroi, au raccordement protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité. Le montage de roulement ShaftLock fiable empêche un déplacement de l’ensemble roulements et axe et, par conséquent, des dommages au disque optique suite à une charge axiale sur l’axe trop élevée. De plus, les codeurs sont particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations jusqu'à 300 g et 30 g.

Des embases mâles M12 ou M 23 ainsi qu’une sortie presse étoupe avec différentes longueurs de câble offrent un large choix de raccordement. Le montage est également simplifié par de nombreux accessoires. Il s'agit surtout de différents ressorts anti-rotation d’accouplements flexibles, de piges anti-rotation et de roues de mesure.

Number of letters (including spaces): approx. 0
Text and photo as download at: http://www.baumer.com/press4185/
This photo is released for publication with this picture.

Press contact

Stefan Diepenbrock
Manager Public Relations
Phone +41 52 728 17 63
Fax +41 52 728 11 44
sdiepenbrock(at)baumer.com
http://www.baumer.com

Company contact

 
Phone +49 6031 / 60 070
Fax +49 6031 / 60 07 70
sales.de(at)baumer.com

Baumer Group

The Baumer Group is a leading international manufacturer of sensors and system solutions for factory and process automation. In 2011 the innovative family-owned company employs about 2,500 people worldwide in 36 locations and 18 countries. The long lasting success is built on high customer focus as well as the innovative and diversified product range of the product segments Sensor Solutions, Motion Control, Vision Technologies, Process Instrumentation, and Gluing Systems. For further information please refer to www.baumer.com.

27.11.2012
Baumer Group