- Messkettenergänzung für alle Kraft- und Dehnungssensoren von Baumer
- Für 2x1/4 Brücke und Vollbrücke
- Bandbreite von 1000 Hz bei ausgezeichnetem Signal-Rausch-Verhältnis
- Großer Tarierbereich von +/- 6 mV/V
An den Eingang des Verstärkers kann je nach Produkttyp 2x¼ Brücke oder eine Vollbrücke angeschlossen werden. Der DABU/I AD2T weist eine Bandbreite von 1000 Hz bei einem ausgezeichneten Signal-Rausch-Verhältnis auf. Der große Tarierbereich von ± 6 mV/V ermöglicht eine einfache und sichere Inbetriebnahme der Messkette auch bei ungünstigen Einbaubedingungen. Die Tarierfunktion benötigt nur 5 ms und kann über einen Steuerimpuls ausgelöst werden. Der Eingangssignalbereich des Verstärkers liegt bei 0,25..2 mV/V.
Das kompakte, robuste Aluminium-Gehäuse des DABU/I AD2T erreicht die Schutzart IP65. Da er keine mechanischen Teile besitzt, ist der Verstärker sehr vibrationsbeständig, was ihn besonders für den Einsatz in industriellen Anwendungen qualifiziert. Die elektromagnetische Verträglichkeit des Vollbrückenverstärkers DABU/I AD2T wurde gemäß der Norm EN 61000 getestet.
Der DABU/I AD2T eignet sich für statische und zyklische Messungen. Er wurde als Messkettenergänzung für alle Kraft- und Dehnungssensoren von Baumer entwickelt, also die Lastdosen DLRx, die Messringe DSRC und die Dehnungssensoren DSRT. Damit unterstützt der DABU/I AD2T Baumers patentiertes STRAIN-MATE-Prinzip, das die Schließkraftmessung mittels Messringen ohne zeitaufwendiges Aufkleben von Dehnmessstreifen erlaubt.
Je nach Konfiguration ist der DABU/I AD2T mit unterschiedlichen Verstärkungen lieferbar. Für Vollbrücken verfügbar sind die Faktoren 0,25 mV/V, 0,50 mV/V, 1,00 mV/V und 2,00 mV/V. Für 2x¼ Brücke stehen 250 με, 350 με , 500 με und 1000 με zur Auswahl.