- Für pneumatische und hydraulische Drucküberwachung, Schutzeinrichtungen in der Stromerzeugung und Druckkammerüberwachung
- Hohe Vibrationsfestigkeit und Überdrucksicherheit
- Sehr gute Reproduzierbarkeit (±1% der Messspanne)
- Erfüllen die ATEX-94/9/CE-Anforderungen
Mit den Baureihen ZPN, ZDPN und ZT bietet Baumer äusserst robuste Druck- und Temperaturschalter an, die speziell für den Einsatz in Kernkraftwerken entwickelt wurden. Die Druckschalter eignen sich für die pneumatische und hydraulische DrucküberÂwachung, für Schutzeinrichtungen in der Stromerzeugung und zur DruckkammerüberÂwachung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Vibrationsfestigkeit und Überdrucksicherheit aus. Der ZPN kann einen Relativdruck von -1 bar bis 600 bar mit einem sehr kleinen Zwischenbereich von -2 mbar bis 10 mbar messen. Der ZDPN misst einen Differenzdruck von 2 mbar bis 120 bar.
Die Druckschalter ZPN und ZDPN werden zur Erfassung von voreingestellten Druckwerten eingesetzt. Sie lösen zum Beispiel ein Alarm- oder Sicherheitssystem aus, wenn der zu überwachende Druck den Sollwert erreicht oder überschreitet. Eine Edelstahl-Membrane wirkt über eine Schubstange auf einen Mikroschalter. Der Sollwert wird mittels einer entgegengesetzt wirkenden Feder durch Veränderung der Federspannkraft eingestellt. Dank des Kraftausgleichsprinzips bleibt die Einstellung der Schaltdifferenz selbst bei verschiedenen Sollwerteinstellungen konstant. Bei schnellen Druckschwankungen sollte ein Dämpfungsglied verwendet werden, um ein kurzzeitiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden.
Die ZT-Temperaturschalter eignen sich für Messbereiche zwischen -45°C und 350°C. Sie dienen der Temperaturkonstanthaltung bezogen auf einen Vorgabewert mit Regelfunktion. Sobald die zu überwachende Temperatur einen kritischen Schwellenwert erreicht, löst der Schalter ein Alarm- und Sicherheitssystem aus.
Die Druck- und Temperaturschalter ZPN, ZDPN und ZT zeichnen sich durch eine sehr gute Reproduzierbarkeit (±1% der Messspanne) aus und sind somit bestens für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Zudem erfüllen sie die ATEX-94/9/CE-Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und sind in einer eigensicheren und in einer explosionsgeschützten Version erhältlich. Sie wurden vom französischen Energieversorgungsunternehmen EDF anerkannt und sind weltweit in zahlreichen Kernkraftwerken im Einsatz.