Presse Information

SCATEC spart Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit: Baumer präsentiert die Nr. 1 für fehlerfreie Kantendetektion

Der SCATEC-2 von Baumer erfasst zuverlässig jedes einzelne Druck-Produkt im Schuppenstrom.

Mit der SCATEC-Familie unterstreicht Baumer auf der drupa 2012 seine Applikationskompetenz in der Druckindustrie und präsentiert gleichzeitig die weltweit meist verkauften und kompaktesten Exemplarzähler.

Ob Exemplarzählungen im Schuppenstrom, Greifertransport, Kreuzleger oder die Detektion von Verpackungskanten: Baumer bietet mit den SCATEC-Varianten das breiteste Portfolio an Kantendetektoren am Markt an. Der SCATEC erfasst zuverlässig jedes einzelne Druck-Produkt und zwar unabhängig von Farbe, Oberfläche oder Produktdicke. Auch bei unregelmäßigem oder lückenhaftem Schuppenstrom liefert er exakte Ergebnisse und  sorgt für einen effizienten Produktionsprozess. Die Installation ist unkompliziert und bedeutet nur wenig Zeitaufwand.

Der SCATEC arbeitet dank seines optischen Funktionsprinzips berührungslos. Dabei detektiert die empfindlichste Variante der SCATEC-Familie selbst Kanten ab 0,1 mm, womit auch Einzelblätter zuverlässig erkannt und gezählt werden können.

Bei unerwartetem Verhalten im Produktionsprozess  können während der laufenden Produktion mit der Diagnosesoftware ScaDiag Daten aufgenommen werden. Diese werden an den technischen Support von Baumer weitergeleitet.  Dadurch ist es möglich, dem Kunden anhand aktueller Prozessdaten schnell und zuverlässig zu helfen, ohne dass der Prozess unterbrochen werden muss.

Baumer auf der drupa: Halle 09, Stand E69

Mehr Informationen hier

Anzahl Zeichen (mit Leerschlägen): ca. 1448
Text und Foto als Download unter: http://www.baumer.com/press3541/
Dieser Artikel ist mit dem Bild zur Veröffentlichung freigegeben.

Pressekontakt

Stefan Diepenbrock
Manager Public Relations
Tel +41 52 728 17 63
Fax +41 52 728 11 44
sdiepenbrock(at)baumer.com
http://www.baumer.com

Baumer Group

Die Baumer Group ist einer der international führenden Hersteller von Sensoren, Drehgebern, Messinstrumenten und Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung. Baumer verbindet innovative Technik und kundenorientierten Service zu intelligenten Lösungen für die Fabrik- und Prozessautomation und bietet dafür eine einzigartige Produkt- und Technologiebreite.

Das Familienunternehmen beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter in 36 Niederlassungen und 18 Ländern und ist damit immer nahe beim Kunden. Mit weltweit gleichbleibend hohen Qualitätsstandards und großer Innovationskraft verschafft Baumer seinen Kunden aus zahlreichen Branchen entscheidende Vorteile und messbaren Mehrwert. Weitere Informationen im Internet unter www.baumer.com.

3.05.2012
Baumer Group