Presse Information

SmartReflect wird noch vielseitiger: Kompaktes Gehäuse und zwei Meter Reichweite

Mit der neuen Variante des SmartReflect liefert Baumer eine zuverlässige Sensorlösung für Reichweite bis zwei Meter.

Baumer weitet die Einsatzbereiche seiner Innovation SmartReflect weiter aus und bietet jetzt die neueste Variante für Reichweiten bis zwei Meter an. Der grosse Messbereich der Lichtschranke ohne Reflektor und ein kompaktes Gehäuse mit Abmessungen von nur 63 x 45 mm bieten enorme Flexibilität im Maschinen- und Anlagendesign. Die aktuelle Version des SmartReflect ist Teil der neuen Serie 25, die drei verschiedene optoelektronische Technologien umfasst.

Mit dem SmartReflect hat Baumer die sicherste Art der Objektdetektion im Bereich der optoelektronischen Sensoren weiterentwickelt: Die physikalische Unterbrechung einer geschlossenen Lichtschranke durch ein Objekt. Beim SmartReflect von Baumer wird der geschlossene Lichtstrahl zwischen dem Sensor und z.B. einem Maschinenteil aufgebaut. Bislang übliche separate Reflektoren oder Empfänger sind überflüssig. Farbe und Material von Hintergrund und zu erkennendem Objekt spielen dabei keine Rolle.

Gerade in der Verpackungs- und grafischen Industrie oder in der Handhabungstechnik spielt der SmartReflect seine Vorteile aus. Er kommt zum Einsatz, wenn die Installation eines separaten Reflektors oder Empfängers ein wirkliches Problem für den Anlagenbauer darstellt (z.B. durch hygienische Anforderungen oder bei fehlendem Einbau-Platz). Durch den nicht notwendigen Reflektor entfällt auch der sonst notwendige Aufwand für Montage, Inbetriebnahme, Ausrichtung und Reinigung des Reflektors. Das bedeutet eine Zeitersparnis von rund 50 Prozent. Damit bietet der SmartReflect insgesamt einen messbaren Mehrwert durch die Reduktion der Betriebskosten und durch maximale (Prozess-)Sicherheit.

Mehr Informationen

Anzahl Zeichen (mit Leerschlägen): ca. 1678
Dieser Artikel ist mit dem Bild zur Veröffentlichung freigegeben.

Pressekontakt

Stefan Diepenbrock
Manager Public Relations
Tel +41 52 728 17 63
Fax +41 52 728 11 44
sdiepenbrock(at)baumer.com
http://www.baumer.com

Baumer Group

Die Baumer Group ist einer der international führenden Hersteller von Sensoren, Drehgebern, Messinstrumenten und Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung. Baumer verbindet innovative Technik und kundenorientierten Service zu intelligenten Lösungen für die Fabrik- und Prozessautomation und bietet dafür eine einzigartige Produkt- und Technologiebreite.

Das Familienunternehmen beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter in 36 Niederlassungen und 18 Ländern und ist damit immer nahe beim Kunden. Mit weltweit gleichbleibend hohen Qualitätsstandards und großer Innovationskraft verschafft Baumer seinen Kunden aus zahlreichen Branchen entscheidende Vorteile und messbaren Mehrwert. Weitere Informationen im Internet unter www.baumer.com.

15.06.2012
Baumer Group