Langjährig perfektionierte Rotorblattverstellung (Pitch)
Als einer der weltweit führenden Hersteller von absoluten Drehgebern engagiert sich Baumer seit mehr als 15 Jahren in der Windkraft. Die enge Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Komponenten- und Anlagenherstellern hat zu einem einmaligen Technologie- und Produktportfolio geführt, welches perfekte Lösungen für die Pitch-Verstellung bietet. Das Produktportfolio wird kontinuierlich den neuesten Anforderungen angepasst und mit zukunftsgerichteten Lösungen erweitert.
-
Applikationen
-
Der führende Pitch-Drehgeber (Serie GM400)
- Seit mehr als 15 Jahren in der Windkraft bestens bewährt
- Effizienteste Pitchverstellung mit präzisen SSI- und zusätzlichen Inkrementalsignalen
- Verschleissfreie, berührungslose Multiturn-Abtastung
- Millionenfach bewährt seit mehr als 20 Jahren in Industrieanwendungen
- Zuverlässig und robust ohne Getriebe
- Höchste Magnetfeldfestigkeit durch rein optische Funktion
- Stabile ShaftLock Konstruktion für hohe Wellenkräfe
Umfassende Schnittstellen-Kompetenz (Serie GXMMW)
- SSI und BiSS mit zusätzlichen Inkrementalsignalen
- Alle gängigen Feldbus-Schnittstellen und Profile
- Echtzeit-Ethernet Profinet, Powerlink, EtherCAT und Ethernet/IP
- Flexible Bushaube oder Schnittstelle im Gehäuse integriert
-
Hochrobuste magnetische Drehgeber (Serie ATD 2S / Serie MAGRES 58K SSI)
- Schock- und vibrationsfest bis 500 g
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
- Höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer durch geringe Anzahl der Bauteile
- Wahlweise mit integriertem Resolver
Höchste Sicherheit durch Redundanz (Serie MAGRES redundant)
- Maximale Zuverlässigkeit durch redundante Singleund Multiturn-Erfassung (MTTF > 100 Jahre)
- Integriertes Kontrollsystem zur Selbstüberwachung
- Für sicherheitsrelevante Anwendungen
-