„Extreme Anforderungen sicher im Griff“
Robuste Sensoren für mobile Arbeitsmaschinen und schwere Nutzfahrzeuge
In kaum einem Anwendungsbereich sind die Anforderungen höher als beim Ausseneinsatz. Hitze, Kälte, starke Schock- und Vibrationsbelastung oder Schmutz, Feuchtigkeit und Wasser verlangen Maschine und Sensoren einiges ab.
Speziell für mobile Arbeitsmaschinen und schwere Nutzfahrzeuge hat Baumer eine breite Palette robuster Sensorlösungen im Programm, die praktisch alle denkbaren Anwendungen abdecken: von der Neigungsmessung und der Winkelmessung drehbarer Aufbauten über die Anwesenheitskontrolle und Positionsmessungen beweglicher Teile bis hin zu Last-, Hydraulikdruck- und Füllstandmessungen. Viele Sensoren sind mit dem Nutzfahrzeugprotokoll SAE J1939 verfügbar.
Das umfassende Portfolio von Baumer beinhaltet zahlreiche Sensor-Lösungen, die sich in Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge bestens bewährt haben.
Eine Besonderheit sind die Seilzug-Drehgeber MAGRES BMMS 58 mit redundanter Positionserfassung und integrierter Diagnose. Sie sind optimal für die präzise Messung der Auslegerlänge und der Abstützungs-Position.
-
Anwendungsbereiche
Anwendungsbereiche
- Kippschutz, Überlastschutz und Neigungswinkelmessung:
Dehntrafo DSRT, Lastmessbolzen DLRx, Magnetsensoren MDRM/MDFM, Neigungssensor GNAMG - Hydraulik-Überwachung und -regelung
Drucksensor PBMN, Drucksensor PDxx, Füllstandsschalter LBFS, Induktivsensoren IFRP - Abstützungs-Positionierung
Seilzug BMMS 58, Induktivsensoren IFRR - Kollisionsüberwachung und Vorschubmessung
Ultraschallsensoren UZDK, Hallsensoren MHRM, MAGRES BMMK 58,
HDmag MHAD
Wichtige Normen und Standards
- Baumer Sensoren entsprechen der Maschinen-Richtlinie, Schutzart bis IP 69K, SIL bzw. PL-Zertifizierung.
- Baumer bietet für zahlreiche Geräte die Schnittstelle SAE J1939 an.
Das sichert Flexibilität bei der Montage.
- Kippschutz, Überlastschutz und Neigungswinkelmessung: