Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

„Präzise für Schaltabstände bis 60 mm“

Magnetische Näherungsschalter detektieren Magnetfelder auf größere Distanzen bis zu 60 mm, auch durch nicht ferromagnetische Materialien wie Edelstahl hindurch. Je nach eingesetztem Permanentmagneten werden verschieden große Schaltabstände realisiert. Der Permanentmagnet kann polaritätsunabhängig und mit großen Toleranzen montiert werden, was vielfältige Montagemöglichkeiten auch bei engen Platzverhältnissen ermöglicht. Ein präzises Schalten ist dabei auch bei einem Einsatz in schmutzigen oder feuchten Umgebungen gewährleistet. So sind auch Anwendungen in Kranen oder schweren Fahrzeugen kein Problem.

  • Anwendungsbereiche

      • Endlagenerkennung
      • Objektdetektion
      • Hubbegrenzung

    Wichtige Eigenschaften

      • berührungsloses Detektionsprinzip
        • komplette Metallverschalung von Sensor und/oder Magnet zu deren Schutz möglich, auch mit Edelstahl
        • hohe Schaltabstände bis 60 mm
      • sichere Detektion ohne Beeinträchtigung durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit