Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

SCATEC – Die Nummer 1 für fehlerfreie Kantendetektion

Der SCATEC von Baumer ist die Nummer 1, wenn es um Exemplarzählung im Schuppenstrom geht. Einzigartige Vorteile bietet der Einsatz von SCATEC auch bei der Detektion einzelner Verpackungen bei lückenloser Produktförderung.

SCATEC spart Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit.

  • Sichere Erkennung jedes einzelnen Exemplars
  • Keine Nachjustierung des Sensors nach Exemplarwechsel
  • Unabhängig von Farbe, Oberfläche und Produktdicke
  • Portfolio

    • SCATEC-2
      Der Meistgekaufte

      • Exemplarzählung im Schuppenstrom
      • Störpulsunterdrückung
      • Empfindlichkeits-/ Ausgangspulsdauereinstellung
      • Kantendicke ab 0,2 mm

       Produktfinder

      SCATEC-10
      Die Präzisionsklasse

      • Exemplarzählung im Schuppen-strom/Einzelblatterkennung
      • Sync-Eingang
      • Störpuls-/Endkantenunterdrückung
      • Kantendicke ab 0,1 mm
      • Produktfinder

      SCATEC-15
      Die Präzisionsklasse mit CAN-Bus

      • Exemplarzählung im Schuppen-strom/Einzelblatterkennung
      • Sync-Eingang und CAN-Schnittstelle
      • Störpuls-/ Endkantenunterdrückung
      • Kantendicke ab 0,15 mm
      • Produktfinder
    • SCATEC-2 Box
      Der Verpackungsmeister

      • Spezialversion für Einzel-verpackungsdetektion bei lückenloser Produktförderung
      • Präzise Triggerung von z.B. Codelese- oder Verpackungs-kennzeichnungssystemen
      • Zählung einzelner Verpackungen

      Produktfinder

      SCATEC-J
      Das Einsteigermodell

      • Exemplarzählung im Schuppenstrom
      • Kantendicke ab 1,5 mm
      • Fix eingestellte Totzeit von 10 ms zur Störimpulsunterdrückung

      Produktfinder

      SCATEC-2 Gripper
      Der Greiferspezialist

      • Exemplarzählung im Greifertransport
      • Doppelexemplarerkennung
      • Sync-Eingang und Störpulsunterdrückung
      • Empfindlichkeitseinstellung

      Produktfinder

    Vorteile

    • Zählbare Vorteile für das bessere Ergebnis.

      • Kompakt.

        Kleinster Kantendetektor am Markt.

        Einzelblatterkennung.

        Dank der Kantendetektion ab 0,1 mm können auch Einzelblätter zuverlässig detektiert und gezählt werden.

        Plug & Play.

        Anschliessen, loslegen und nicht mehr daran denken. Auch Nachrüsten wird einfach gemacht.

        Support.

        Schneller, einfacher und zuverlässiger Support dank Diagnosetool ScaDiag.

      • Schnell.

        Zuverlässige Produkterkennung auch bei höchsten Fördergeschwindigkeiten.

        Lückenloses Erfassen.

        Präzise Kantendetektion garantiert eine zuverlässige Produkterkennung auch bei lückenloser Produktförderung.

        Multifunktional.

        Ausgestattet mit den richtigen Funktionen, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen sicher zu meistern.

    Anwendungsbereiche

      • Exemplarzählung im Schuppenstrom, Greifertransport, Kreuzleger
      • Präzise Kantendetektion zur exakten Triggerung z.B. einer Labeleinheit
      • Kantenerkennung für Schneideprozess
      • Präzise Triggerung bei lückenloser Produktförderung
      • Zählung einzelner Verpackungen.

    Funktionsprinzip

    Das SCATEC Funktionsprinzip.

    • Berührungslos dank optischem Prinzip.
    • Eine Laser-Lichtquelle – zwei Empfänger (V und R).
    • Reagiert auf Kanten, die dem Laserstrahl entgegengerichtet sind.
    • Fährt eine Kante durch den Laserstrahl, ändert sich das Verhältnis des reflektierten Lichts (v/r) an den beiden Empfängern und das Objekt wird erkannt.
    • Bekannte Störungen werden gezielt unterdrückt.

      

    Diagnosesoftware ScaDiag

    Mit der einzigartigen Diagnosesoftware ScaDiag können bei unerwartetem Verhalten im Produktionsprozess während der laufenden Produktion Daten aufgenommen werden. Diese werden an den technischen Support von Baumer weitergeleitet. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen anhand aktueller Prozessdaten schnell und zuverlässig zu helfen. Ohne dass Sie den Prozess unterbrechen müssen. Sogar aus der Ferne.

    DENEX

    Seit Ende 2011 gehören die Produkte und Technologien des schwedischen Sensorherstellers DENEX Systems Technology zu Baumer.

    Damit erweitert Baumer sein SCATEC Exemplarzähler-Portfolio und stärkt gleichzeitig seine führende Marktposition in der grafischen Industrie und dem Verpackungsmaschinenbau. Der Erwerb des DENEX-Portfolios eröffnet Baumer wertvolle Synergien für den Ausbau und die Optimierung seines Exemplarzähler-Angebots. Von diesem Know-how-Zusammenschluss werden auch die Kunden profitieren.

    Alle Informationen zu DENEX und SCATEC erhalten Sie jetzt aus einer Hand – von Ihrem Baumer Ansprechpartner.

    Weitere Informationen zu den DENEX Produkten erhalten Sie auch unter www.denex.com.