„Zähne zeigen“

Dank der hohen Schaltfrequenz bis 20 kHz werden Hallsensoren bevorzugt für die Detektion von schnell drehenden Zahnrädern eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Auflösung lassen sich Verzahnungen schon ab Modulgröße 1 zuverlässig detektieren.

Dank zweier in der Phase versetzter Signale kann neben der Geschwindigkeit auch die Drehrichtung bestimmt werden. Spezielle Varianten wurden eigens für die Erfassung der Drehzahl an Schienenfahrzeugen entwickelt, um z. B. ein Durchdrehen und Blockieren der Räder zu verhindern. Sie entsprechen den strengen Bahnnormen und garantieren hohe Sicherheit.

Da Hallsensoren vollkommen ohne bewegliche mechanische Elemente auskommen, wird der Verschleiß minimiert und die Einsatzdauer erheblich verlängert. Im Vollmetallgehäuse sind unsere Hallsensoren optimal für den Einsatz in verschmutzten, feuchten oder öligen Umgebungen geeignet.

  • Anwendungsbereiche

      • Drehzahl-     
        überwachung
      • Geschwindigkeits- überwachung
      • Positionserfassung

    Wichtige Eigenschaften

      • berührungslose Detektion
      • großer Arbeitstemperaturbereich und Druckfestigkeit
      • sehr hohe Detektions- geschwindigkeiten (bis 20.000 Messungen pro Sekunde)
      • verschleißfrei dank Verzicht auf bewegliche mechanische Elemente
      • robuste Vollmetallgehäuse