SCATEC – Die Nummer 1 für fehlerfreie Kantendetektion
Der SCATEC von Baumer ist die Nummer 1, wenn es um Exemplarzählung im Schuppenstrom geht. Einzigartige Vorteile bietet der Einsatz von SCATEC auch bei der Detektion einzelner Verpackungen bei lückenloser Produktförderung.
SCATEC spart Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit.
- Sichere Erkennung jedes einzelnen Exemplars
- Keine Nachjustierung des Sensors nach Exemplarwechsel
- Unabhängig von Farbe, Oberfläche und Produktdicke
Seit Ende 2011 gehören die Produkte und Technologien des ehemaligen schwedischen Sensorherstellers DENEX Systems Technology zu Baumer.
Weitere Informationen zu den DENEX Produkten erhalten Sie unter DENEX.
-
Portfolio
-
SCATEC-2
Der Meistgekaufte- Exemplarzählung im Schuppenstrom
- Störpulsunterdrückung
- Empfindlichkeits-/ Ausgangspulsdauereinstellung
- Kantendicke ab 0,2 mm
SCATEC-10
Die Präzisionsklasse- Exemplarzählung im Schuppen-strom/Einzelblatterkennung
- Optimaler Arbeitsabstand von
70 mm - Kantendicke ab 0,1 mm
- Sync-Eingang
- Störpuls-/Endkantenunterdrückung
SCATEC-15
Die Präzisionsklasse- Exemplarzählung im Schuppenstrom/Einzelblatterkennung
- Optimaler Arbeitsabstand von
100 mm - Kantendicke ab 0,15 mm
- Sync-Eingang
- Störpuls-/ Endkantenunterdrückung
-
SCATEC-2 Box
Der Verpackungsmeister- Spezialversion für Einzel-verpackungsdetektion bei lückenloser Produktförderung
- Präzise Triggerung von z.B. Codelese- oder Verpackungs-kennzeichnungssystemen
- Zählung einzelner Verpackungen
SCATEC-J
Das Einsteigermodell- Exemplarzählung im Schuppenstrom
- Kantendicke ab 1,5 mm
- Fix eingestellte Totzeit von 10 ms zur Störimpulsunterdrückung
SCATEC-2 Gripper
Der Greiferspezialist- Exemplarzählung im Greifertransport
- Doppelexemplarerkennung
- Sync-Eingang und Störpulsunterdrückung
- Empfindlichkeitseinstellung
Vorteile
-
Zählbare Vorteile für das bessere Ergebnis.
-
Kompakt.
Kleinster Kantendetektor am Markt.
Einzelblatterkennung.
Dank der Kantendetektion ab 0,1 mm können auch Einzelblätter zuverlässig detektiert und gezählt werden.
Plug & Play.
Anschliessen, loslegen und nicht mehr daran denken. Auch Nachrüsten wird einfach gemacht.
Support.
Schneller, einfacher und zuverlässiger Support dank Diagnosetool ScaDiag.
-
Schnell.
Zuverlässige Produkterkennung auch bei höchsten Fördergeschwindigkeiten.
Lückenloses Erfassen.
Präzise Kantendetektion garantiert eine zuverlässige Produkterkennung auch bei lückenloser Produktförderung.
Multifunktional.
Ausgestattet mit den richtigen Funktionen, um auch die anspruchsvollsten Anwendungen sicher zu meistern.
-
Anwendungsbereiche
-
-
- Exemplarzählung im Schuppenstrom, Greifertransport, Kreuzleger
- Präzise Kantendetektion zur exakten Triggerung z.B. einer Labeleinheit
- Kantenerkennung für Schneideprozess bei Laminieranlagen
-
- Präzise Triggerung bei lückenloser Produktförderung
- Zählung einzelner Verpackungen.
Exemplarzählung im Schuppenstrom

- Exemplarzählung im Zeitungsdruck

- Verpackungszählung im Schuppenstrom
Einzelverpackungsdetektion bei lückenloser Produktförderung

- Zählung von Verpackungen

- Triggerung eines Codelese-Systems
-
Funktionsprinzip
Das SCATEC Funktionsprinzip.
- Berührungslos dank optischem Prinzip.
- Eine Laser-Lichtquelle – zwei Empfänger (V und R).
- Reagiert auf Kanten, die dem Laserstrahl entgegengerichtet sind.
- Fährt eine Kante durch den Laserstrahl, ändert sich das Verhältnis des reflektierten Lichts (v/r) an den beiden Empfängern und das Objekt wird erkannt.
- Bekannte Störungen werden gezielt unterdrückt.
Diagnosesoftware ScaDiag
Mit der einzigartigen Diagnosesoftware ScaDiag können bei unerwartetem Verhalten im Produktionsprozess während der laufenden Produktion Daten aufgenommen werden. Diese werden an den technischen Support von Baumer weitergeleitet. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen anhand aktueller Prozessdaten schnell und zuverlässig zu helfen. Ohne dass Sie den Prozess unterbrechen müssen. Sogar aus der Ferne.
-