Produktfinder

Finden Sie die optimale Lösung

Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Produktfinder

Anwesenheitssensorik (schaltend)
Distanzsensorik (messend)
Winkelsensorik
Identifikation & Bildverarbeitung
Prozessmessinstrumente
Spezialprodukte

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIndonesienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNeuseelandNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPhilippinenPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

Channels

trenner Letzte Beiträge

„Berührungslos, robust und präzise“

Das Längenmesssystem MLFK arbeitet mit linear berührungslosen Sensoren nach dem magnetischen Messprinzip und wird zur Positionierung, Distanz- und Wegemessung sowie Richtungserkennung eingesetzt. Es eignet sich durch seine besonderen Eigenschaften hervorragend für wirtschaftliche Lösungen in vielen industriellen Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die berührungslose Messtechnologie ist weitestgehend verschleißfrei.
Das inkrementale, magnetische Längenmesssystem MLFK besteht aus dem Sensorkopf und einem Magnetband. Das System ermöglicht eine maximale Auflösung von 0,005 mm bei einem maximalen Abstand von 0,6 mm zwischen Sensor und Band.
Als Maßverkörperung dienen codierte Magnetbänder mit abwechselnden Polen, die auch mit einem zusätzlichen Bandschutz versehen werden können. Die Magnetbänder werden völlig berührungslos von einem Sensor abgefragt. Mit entsprechender Signalaufbereitung lassen sich mit dieser Messmethode hohe Auflösungen erzielen. Da das Inkremental um 90° versetzt ist, kann das System auch zur Bestimmung der Verfahrrichtung verwendet werden.

  • Besonderheiten

    Das System ist aufgrund seiner Robustheit und Unempfindlichkeit gegenüber Vibration, Schmutz und Feuchtigkeit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen einsatzfähig.

    Anwendungsbereiche

      • Wegmessung und Positionierung von Anschlägen an Holz- und Metallbearbeitungs- maschinen
      • Überwachen der Schlittenposition in elektrischen oder pneumatischen Linearantrieben
      • Positionieren von Bearbeitungseinheiten (z. B. Laser- oder Wasserstrahlschneiden)

    Wichtige Eigenschaften

      • äußerst robust, stabiles Gehäuse mit Schutzart IP67
      • max. Auflösung
        0,005 mm
      • Ausgangssignale A 90° B und A 90° B + invertierte
      • Ausgangsstufen: Gegentakt und RS422
      • berührungsloses, verschleißfreies System
      • hohe Resistenz gegen Verschmutzung, Vibrationen
      • kompakte Gehäusedimensionen
      • einfache Installation
      • einfache Montage des Magnetbandes
      • große Einbautoleranz