"Berührungslos, robust und präzise"

Wirtschaftliche Längenmessung mit linearen lagerlosen Encodern

Baumer Längenmesssysteme arbeiten berührungslos und praktisch verschleissfrei nach dem magnetischen Messprinzip. Durch ihre Robustheit und Kompaktheit eignen sie sich besonders für eine wirtschaftliche Positions- und Wegmessung in Anwendungen aller Art.

  • Portfolio

    • Linearer lagerloser Encoder

      MLFK

      • Kompakte Bauform mit 10 mm Breite
      • Auflösung bis 0,005 mm
      • Inkrementale Ausgangssignale
      • Unbegrenzte Messlänge

    Besonderheiten

    • Äusserst unempfindlich gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit, Schock und Vibration
    • Edelstahlabdeckung für Magnetband zum Schutz gegen mechanischen Abrieb oder Sonneneinstrahlung

    Anwendungsbereiche

    • Wegmessung und Positionierung von Anschlägen an Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen
    • Überwachen der Schlittenposition in elektrischen oder pneumatischen Linearantrieben
    • Positionieren von Bearbeitungseinheiten, zum Beispiel Laser- oder Wasserstrahlschneiden

    Wichtige Eigenschaften

    • Vollkommen berührungslos und nahezu verschleissfrei
    • Kompakte Bauform (10 mm Breite von Sensorkopf und Magnetband)
    • Unbegrenzte Messlänge
    • Inkrementale Ausgangssignale
    • Schutzart IP67
    • Einfache Installation und Montage
    • Grosse Einbautoleranz
    • Sensorabstand bis 0,6 mm