"Langlebig und platzsparend"
Lagerlose Drehgeber
Lagerlose Drehgeber von Baumer arbeiten berührungslos, die meisten magnetisch und alle nahezu verschleißfrei. Weder Staub, Schmutz noch Feuchtigkeit beeinträchtigen ihre zuverlässige Funktion. Sie sind besonders schock- und vibrationsfest und erreichen eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer.
Alle lagerlosen Drehgeber von Baumer zeichnen sich durch eine besonders kurze Bauform aus. Sie sind daher prädestiniert für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen und an Direktantrieben.
Im Vergleich zu anderen Messverfahren lässt das magnetische Messprinzip einen breiten Luftspalt zwischen Sensor und Massverkörperung zu. So arbeiten diese Drehgeber auch bei grossen Wellenbewegungen äusserst zuverlässig.
-
Portfolio
-
Inkrementale lagerlose Drehgeber
- Für Wellen bis Ø740 mm
- Strichzahl bis 524288
- Rechteck- und Sinus-Signale
Absolute Drehgeber MAGRES
- Single- und Multiturn-Ausführung
- Verschleissfrei und schmutztolerant
- SSI sowie alle gängigen Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen
-
Absolute lagerlose Drehgeber
- Für Wellen bis Ø340 mm
- Auflösung bis 17 Bit pro Umdrehung
- SSI oder CANopen
Magnetische Winkelsensoren
- Absolute Positionserfassung bis 360° Drehwinkel
- Hohe Auflösung bis 0,09°
- Analoges Ausgangssignal linearisiert
- Verschleissfrei und schmutztolerant
Besonderheiten
Baumer bietet das breiteste Angebot an lagerlosen Drehgebern, die meisten davon mit magnetischem Messprinzip.
Das Spektrum reicht vom kompakten Messsystem für kleine Antriebswellen mit Ø6 mm bis hin zu Geräten für Generatorwellen mit Ø740 mm und mehr.
Anwendungsbereiche
- Winkel- und Positionsmessung
- Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung
- Motor-Feedback
Wichtige Eigenschaften
- Nahezu unbegrenzte Lebensdauer
- Unempfindlich gegenüber Verschmutzung
- Äusserst schwingungs- und schockfest
- Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
- Kurze axiale Bauform
- Grosse Luftspalttoleranzen
- Für Wellen bis Ø740 mm (grössere Durchmesser auf Anfrage)
- Inkrementale Rechteck- und Sinussignale
- Analoge Ausgangssignale
- SSI und CANopen-Schnittstellen mit zusätzlichen Inkrementalsignalen (Rechteck oder Sinus)
- Flexible Bushauben mit CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, Powerlink, PROFINET
-