„Eine Generation intuitiver“

VeriSens® Vision Sensoren für die Automatisierungstechnik

VeriSens® ist ein kompaktes Bildverarbeitungssystem im Sensorformat. VeriSens® Vision Sensoren werden unter anderem erfolgreich im Bereich der Verpackung und der Qualitätsprüfung eingesetzt. Als Inline-Lösung können Produkte beispielsweise direkt nach dem Prozessschritt anhand verschiedener Merkmale geprüft und fehlerhafte Teile umgehend ausgeschleust werden.

Viele Anwender möchten auf die Flexibilität und Vielseitigkeit einer bildgestützten Produktprüfung heute nicht mehr verzichten. VeriSens® ist die ideale Komponente, die als komplettes Bildverarbeitungssystem alle notwendige Hard- und Software bereits mitbringt und darüber hinaus intuitiv am PC konfigurierbar ist.

  • Produktserien

    • VeriSens® ID-Serie

      Sie lesen Matrixcodes, Barcodes und optional sogar Texte, einschliesslich Bewertung (OCR/OCV).

      mehr

      VeriSens® XF-Serie

      Merkmalsprüfungen mit bis zu 32 Merkmalen gleichzeitig sowie integrierter 360° Lageerkennung, Beleuchtung und 10 mm/16 mm Optik.

      mehr

      VeriSens® Edelstahl

      Der VeriSens® mit Edelstahlgehäuse für typische Applikationen der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- oder Pharmaindustrie.

      mehr

    • VeriSens® CS-Serie

      Das Einstiegsmodell für Merkmalsprüfungen bei Check & Sort Applikationen.

      mehr

      VeriSens® XC-Serie

      Mit integriertem Blitzcontroller, C-Mount Anschluss für Objektive, CCD-Sensortechnologie und modularem Tube-System.

      mehr

    Anwendungsbereiche

      • Anwesenheitskontrolle
      • Positionserkennung    
      • Massprüfung (Winkel, Längen, Dicken, Höhen, Neigung)
      • Kantendetektion
      • Objekterkennung
      • Lageerkennung und -prüfung
      • Form-/Grössenerkennung
      • Text/Codes lesen (OCR/OCV)
      • Vollständigkeitskontrolle
      • Pick & Place

    Wichtige Eigenschaften

      • FEX® Bildprozessor und FEXLoc® Teileerkennung
      • Intuitive Konfiguration über PC (Ethernet)
      • Ethernetschnittstelle (10-Base-T/100-Base-TX)
      • Industrietaugliches IP 67 Metallgehäuse
      • Integrierte LED-Beleuchtung
      • Fünf digitale I/Os (je nach Ausführung, auch RS485)

    Besonderheit

    VeriSens® kombiniert hochwertige Bildverarbeitungstechnologie wie den patentierten FEX® Bildprozessor und die FEXLoc® Teileerkennung mit einem einheitlichen, gemeinsam mit Anwendern entwickelten, intuitiven Bedienkonzept.