„Jeder gesparte Meter Kabel zählt.“
Vielseitige, digitale Matrixkameras mit Power over Ethernet Technologie, Gigabit Ethernet Schnittstelle und Sony CCD Sensoren mit Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel.
PoE erspart dem Anwender eine gesonderte Stromzuführung für das Kamerasystem, wodurch der mechanische Aufbau vereinfacht und die Installations- bzw. Wartungskosten spürbar gesenkt werden.
-
Modelle
Kamera-
modell
Sensor-
grösse
(CCD)
Sensor
Auflösung
(pixel)
Pixel-
grösse
(µm)
Voll-
bilder
(fps)
Mono
1/3"
SONY ICX424
656 x 494
7.4 x 7.4
90
1/3"
SONY ICX204
1032 x 776
4.65 x 4.65
28
1/2"
SONY ICX267
1392 x 1040
4.65 x 4.65
20
1/1.8"
SONY ICX274
1624 x 1236
4.4 x 4.4
16
2/3"
SONY ICX625
2448 x 2050
3.45 x 3.45
15
Farbe
1/3"
SONY ICX204
1032 x 772
4.65 x 4.65
28
1/1.8"
SONY ICX274
1624 x 1232
4.4 x 4.4
16
2/3"
SONY ICX625
2448 x 2050
3.45 x 3.45
15
Besonderheit
Als einer der ersten Hersteller integrierte Baumer PoE in die GigE Kameras der TX-Serie und entwickelte damit die erste echte Einkabellösung.
Anwendungsbereiche
-
- Industrielle Bildverarbeitung
- Verkehrsüberwachung
- Robotik
- Verpackungs- und Druckinspektion
-
- Mess- und Inspektionssysteme
- Medizintechnik
- Erneuerbare Energien
Eigenschaften
-
- Perfekte Bildqualität bei hohen Bildraten
- Hohe Empfindlichkeit und grosser Dynamikumfang
- Konform zu GigE Vision® und GenICam™
-
- Binning und Partial Scan zur Bildratenerhöhung
- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- Power over Ethernet
Downloads
-
Broschüren
There are 1 files.Fach- und Anwenderberichte
There are 4 files.
-