„Zuverlässig. Variabel. Einfach.“
Vision Sensoren für Check & Sort Applikationen
Die VeriSens® CS-Serie ist die wohl einfachste Lösung für Check & Sort Applikationen und bietet mit ihren speziellen Merkmalsprüfungen genau die Fähigkeiten, die für jede anspruchsvolle, bildbasierte Qualitätsprüfung erforderlich sind. Mit der CS-Serie beginnt der Einstieg in die Klasse der VeriSens® Vision Sensoren mit integrierter FEXLoc® 360° Lageerkennung.
Die Vision Sensoren sind sofort einbaufertig: Beleuchtung und 10 mm bzw. 16 mm Optik sind bereits integriert und es können bis zu 32 Merkmale gleichzeitig geprüft werden. Die Palette der Merkmalsprüfungen ist dabei auch für Einsteiger gut überschaubar und einfach einwendbar.
-
Modelle
modell
Auflösung
(PIXEL)OBJEKTIV
BELEUCH-
TUNGPROZESS-
SCHNITT-
STELLEMerkmals-
prüfungen752 x 480
10 mm
Weiß
–
Lagenach-
führung, Geometrie, Merkmals-
vergleichCS-100
752 x 480
16 mm
Weiß
–
Lagenach-
führung, Geometrie, Merkmals-
vergleichBesonderheit
Der patentierte FEX® Bildprozessor 3.5 und die FEXLoc® Lageerkennung sorgen für eine stabile Teileerkennung. Check & Sort Applikationen lassen sich so ohne Einfluss der Objektlage leicht realisieren. Durch die Konfiguration in wenigen Schritten ist die VeriSens® CS-Serie auch durch Einsteiger schnell parametriert.
Anwendungsbereiche
-
- Anwesenheitskontrolle
- Positionserkennung
- Maßprüfung (Längen, Dicken, Höhen)
- Lageerkennung und -prüfung
-
- Form-/Größenerkennung
- Objekterkennung
- Vollständigkeitskontrolle
Eigenschaften
-
- FEXLoc® 360° Lageerkennung
- Intuitive Konfiguration über PC (Ethernet)
- Industrietaugliches IP 67 Metallgehäuse
-
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Integriertes Objektiv 10 mm oder 16 mm
- Fünf digitale I/Os
Downloads
There are 1 files. -