Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

„Einfach wie ein Sensor – leistungsstark wie ein Vision System.“

Vision Sensoren für komplexe Inspektionsaufgaben

Die gesamte Leistungsbreite heutiger VeriSens® Merkmalsprüfungen stellen die Vision Sensoren der XF-Serie bereit. Beleuchtung und 10mm bzw. 16mm Optik sind bereits integriert, der Sensor muss lediglich noch am PC parametriert werden. Bis zu 32 Merkmale können gleichzeitig geprüft werden.

Die zusammen mit Anwendern entwickelte intuitive Benutzeroberfläche hilft Einsteigern wie Profis, schrittweise die optimalen Parameter zu setzen. Erfahrenen Nutzern und Systemkonfiguratoren bietet die Serie zahlreiche Merkmalsprüfungen, die sonst nur mit aufwendigen Vision Systemen möglich sind.

  • Modelle

    modell 

    Auflösung
    (PIXEL)

    OBJEKTIV

    BELEUCH-
    TUNG

    PROZESS-
    SCHNITT-
    STELLE

    Merkmals-
    prüfungen

    XF-100

    752 x 480

    10 mm

    Weiß

    TCP/IP (Ethernet)

    Lagenach-
    führung, Geometrie, Merkmals-
    vergleich

    XF-100

    752 x 480

    16 mm

    Weiß

    TCP/IP (Ethernet)

    Lagenach-
    führung, Geometrie, Merkmals-
    vergleich

    XF-200

    752 x 480

    10 mm

    Weiß

    TCP/IP (Ethernet)

    Lagenach-
    führung, Geometrie, Merkmals-
    vergleich, Identifikation

    XF-200

    752 x 480

    16 mm

    Weiß

    TCP/IP (Ethernet)

    Lagenach-
    führung, Geometrie, Merkmals-
    vergleich, Identifikation

    Besonderheit

    Der patentierte FEX® Bildprozessor 4.0 und die FEXLoc® Technologie sorgen für eine stabile Teileerkennung auch unter schwierigen Bedingungen. Funktional darauf aufsetzend ist auch die Realisierung komplexer Applikationen in wenigen Schritten möglich.

    Anwendungsbereiche

      • Anwesenheitskontrolle
      • Positionserkennung
      • Maßprüfung (Winkel, Längen, Dicken, Höhen, Neigung)
      • Lageerkennung und -prüfung
      • Form-/Größenerkennung
      • Text/Codes lesen (OCR/OCV)
      • Kantendetektion
      • Objekterkennung
      • Vollständigkeitskontrolle
      • Pick & Place

    Wichtige Eigenschaften

      • FEXLoc® 360° Lageerkennung
      • Intuitive Konfiguration über PC (Ethernet)
      • Industrietaugliches IP 67 Metallgehäuse
      • Integrierte LED-Beleuchtung
      • Integriertes Objektiv 10 mm oder 16 mm
      • Ethernetschnittstelle (10-Base-T/100-Base-TX)
      • Fünf digitale I/Os