Produktfinder – Füllstandsmesstechnik

Ihrer Selektion entsprechen 8 Produkte
Einträge:
Sortierung:
Reihenfolge:
 
ProduktMediumMessprinzipMaterial
Prozessanschluss
GenauigkeitMaximale
Medientemperatur
AusgangssignalDisplay
CleverLevel - LBFSFeststoff
Granulate
Hygienegerecht
Öl
Pulver
Reinstwasser
Trinkwasser
GrenzstanderfassungEdelstahl 1.4301 (304)±1 mm (nur bei Grenzstanderfassung)< 115 °C
< 80 °C
PNP / NPN
PWM
LED
Ohne
CleverLevel - LBFS (hängend)Feststoff
Granulate
Pulver
GrenzstanderfassungEdelstahl 1.4301 (304)
PUR
±1 mm (nur bei Grenzstanderfassung)< 85 °CPNP / NPN
PWM
Ohne
CleverLevel - LFFSFeststoff
Granulate
Hygienegerecht
Korrosives / aggresives Medium
Öl
Pulver
Reinstwasser
Trinkwasser
GrenzstanderfassungEdelstahl 1.4404 (316L)±1 mm (nur bei Grenzstanderfassung)< 115 °C
< 140 °C
< 200 °C
< 80 °C
PNP / NPN
PWM
LED
Ohne
LSKx2xHygienegerecht
Korrosives / aggresives Medium
Trinkwasser
GrenzstanderfassungEdelstahl 1.4404 (316L)±1 mm (nur bei Grenzstanderfassung)< 115 °C
< 140 °C
< 80 °C
RelaisOhne
LSKx5xHygienegerecht
Korrosives / aggresives Medium
Trinkwasser
GrenzstanderfassungEdelstahl 1.4404 (316L)±1 mm (nur bei Grenzstanderfassung)< 115 °C
< 140 °C
< 80 °C
RelaisOhne
LSPHygienegerecht
Korrosives / aggresives Medium
Trinkwasser
KontinuierlichEdelstahl 1.4404 (316L)0.5% FS
1.0% FS
< 115 °C
< 140 °C
4…20 mAOhne
PSMNKorrosives / aggresives Medium
Reinstwasser
Salzwasser
Trinkwasser
KontinuierlichEdelstahl (904L)
Edelstahl 1.4404 (316L)
0.25% FS< 80 °C0...10 V
4…20 mA
Ohne
PSSN Korrosives / aggresives Medium
Reinstwasser
Trinkwasser
KontinuierlichEdelstahl 1.4404 (316L)1.0% FS< 80 °C0...10 V
4…20 mA
Ohne
1