„In Kontakt oder als Durchblicker…“
Kapazitive Sensoren gelten in der Füllstandsmesstechnik als wahre Allrounder: Sie sind robust und vielseitig einsetzbar, weil sie sich für die Detektion von praktisch allen Medien eignen. Im robusten Vollmetallgehäuse lassen sie sich auch bei agressiven Medien mit Direktkontakt einsetzten. Sollte das Medium keinen Direktkontakt zulassen, können sie aber auch durch (nicht leitende) Behälterwände hindurchblicken. Anhaftungen oder Verschmutzungen sind dann nicht zu befürchten, ebenso wenig wie eine Kontamination des Mediums durch den Sensor.
-
Portfolio
-
Mit Medienkontakt
- Speziell robuste Gehäuse für lange Lebensdauer
- Integrierte Kompensations-elektroden für Ausblendung von Schmutz und Feuchtigkeit
- Spezialsensoren für verschmutzte Medien
Robuste Sensoren
- Sensoren für erhöhte Anforderungen
- Sensorkopf beschichtet für schnelle, rückstandslose Reinigung
- Einsatz des Sensorkopfes bei kalten -40 bis zu heissen 200°C
-
Berührungslos
- Geschützte Montage des Sensors ausserhalb des Behälters
- Keine Kontamination des Mediums durch den Sensor
- Messung in komplett geschlossene Systeme von aussen her möglich
Anwendungsbereich
- Füllstandsdetektion
- Grenzstandserfassung
Wichtige Eigenschaften
-
- medienberührend oder berührungslos
- geeignet für Flüssigkeiten, Granulate und Feststoffe
- Detektionsverhalten beeinflusst durch die Dielektrizitätskonstante der Medien
-
- flache Bauformen erlauben platzsparenden Einbau
- innovatives Montagezubehör bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten
-