„Materialunabhängig und berührungslos…“
Die Spannweite für Füllstandsmessungen mit Ultraschallsensoren reicht von der Pharmazeutik, über die Lebensmittel- und Druckindustrie bis hin zu Abwasserkläranlagen und Kieswerken. Je nach Baugröße der Sensoren erstrecken sich die Erfassungsbereiche von wenigen Zentimetern bis hin zu einigen Metern. Erfasst werden zum Beispiel Flüssigkeiten, Cremes und Pasten oder Schüttgüter wie Getreide, Sand, oder Kies.
Ultraschallsensoren arbeiten berührungslos, was den Sensor vor Abnutzung oder aggressiven Medien, aber auch das Medium vor Kontamination schützt. Sie sind sehr tolerant gegenüber jeglichen Verschmutzungen wie Staub, Rauch, Dunst und Fussel.
-
Portfolio
-
Füllstandsmessung in kleinsten Behältern
- Sehr schlanker Schallkegel für Öffnungen bis ø 3 mm
- Bis zu 0,1 mm Auflösung
- Messbereich bis 150 mm
Füllstandsmessung bis 2000 mm – Serie 30
- Messbereich bis 2000 mm
- Spezielle Ausführung mit 2 unabhängigen Schaltausgängen für Füllstands- und Grenzwerterfassung
- Distanz messende und schaltende Sensorausführungen verfügbar
Kompakt und Umfassend – Serie 20
- Füllstandserfassung bis 1000 mm bei konstanter Auflösung von 0,3 mm
- Äusserst kompaktes, flaches Gehäusedesign
- Mit Strom- oder Spannungsausgang in verschiedenen Ausführungen verfügbar
Miniatursensoren Serie 10 (SONUS)
- Kleinste und leichteste Ultraschall-Sensoren von nur 4 Gramm
- Erfassungsbereich bis 200 mm
- Parametrierbar über Teach-in
-
Füllstandsmessung in chemisch rauer Umgebung
- Robustes V4A-Edelstahlgehäuse
- Hohe chemische Beständigkeit durch Spezialbeschichtung
- Messbereich bis 1000 mm
Füllstandserfassung auf grosse Entfernung – Serie 50
- Erfassungsbreich bis 3000 mm
- Spezielle Ausführung mit 2 unabhängigen Schaltausgängen für Füllstands- und Grenzwerterfassung
- Distanz messende und schaltende Sensorausführungen
Wenn es zylindrisch sein soll – Serien 12/18
- Füllstandserfassung bis 1000 mm bei konstanter Auflösung von 0,3 mm
- Kompaktes M12-/M18-Gehäuse
- Mit Strom- oder Spannungsausgang in verschiedenen Ausführungen verfügbar
Anwendungsbereich
- Füllstandsdetektion
- Grenzstandserfassung
Besonderheit
Wir bieten Speziallösungen für Füllstandsmessungen in kleinen Behältern: UNAM 12 mit Schalldüse (zylindrisch) und UNxK 09 mit Schalldüse (quaderförmig, spezielles Gehäuse extra für Arrray-Positionierung über Mikrotiterplatten).
-