„Sicher und zuverlässig auch ohne Strom!“
Baumer liefert mechanische Temperaturmessinstrumente mit Gasfüllung, geeignet bis 800°C oder mit Bimetall-Technologie zum Einsatz bis 600°C. Gasgefüllte Thermometer eignen sich zur Direktmontage oder wahlweise mit Kapillaren bis zu 15 m Länge. Thermometer mit Bimetall-Technologie sind mit vertikalem, horizontalem oder in beliebigem Winkel angebrachtem Messaufnehmer erhältlich, wobei die maximale Messaufnehmerlänge 1000 mm beträgt.
-
Portfolio
-
TSS Series
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 63...250 mm
- -200...+800 °C
- Direktmessung
TSF Serie
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 63...250 mm
- -200...+800 °C
- Fernmessung
TB40 + TB63 Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅40mm, ∅63 mm
- -30...+500°C
- Industrieausführung
TBI Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80...160 mm
- -20...+250°C
- Edelstahlausführung, IP67
TBH Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80 mm, ∅100 mm
- -20...+250°C
- kurzes Tauchrohr
TBX / TBW Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80...160 mm
- -30...+80°C
- Konisches Tauchrohr
-
TSSE Serie
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 100 mm, ∅ 160 mm
- -200...+800°C
- Direktmessung mit elektronischem Kontakt
TSFE Serie
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 100 mm, ∅ 160 mm
- -200...+800°C
- Fernmessung mit elektronischem Kontakt
TB80 + TB100 + TB160 Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80 mm, ∅100 mm, ∅160 mm
- -30...+500°C
- Industrieausführung
TBHI Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅100 mm, ∅130 mm
- -70...+600°C
- HeavyDuty Ausführung, IP68
TBHA Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80 mm, ∅100 mm
- -20...+160°C
- Anlegethermometer
Produkt Selection Guide
Anwendungsbereiche
-
Mechanische Temperaturanzeigen sind auch heute noch eine beliebte Lösung zur Temperaturmessung direkt am Prozess. Sie arbeiten auch bei einem systemischen Stromausfall zuverlässig und ermöglichen eine schnelle Prozesskontrolle.
Dank der robusten Edelstahlausführung sind die Instrumente sowohl in hygienischen Umgebungen oder unter rauen Bedingungen zum Beispiel als Salzwasserapplikation in anspruchsvollen Branchen wie Öl, Gas und Petrochemie geeignet.
-
TBHI Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅100 mm, ∅130 mm
- -70...+600°C
- HeavyDuty Ausführung, IP68
TBHA Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80 mm, ∅100 mm
- -20...+160°C
- Anlegethermometer
TBX / TBW Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80...160 mm
- -30...+80°C
- Konisches Tauchrohr
TBH Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80 mm, ∅100 mm
- -20...+250°C
- kurzes Tauchrohr
TBI Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80...160 mm
- -20...+250°C
- Edelstahlausführung, IP67
TB80 + TB100 + TB160 Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅80 mm, ∅100 mm, ∅160 mm
- -30...+500°C
- Industrieausführung
TB40 + TB63 Serie
- Bi-Metallthermometer
- ∅40mm, ∅63 mm
- -30...+500°C
- Industrieausführung
TSFE Serie
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 100 mm, ∅ 160 mm
- -200...+800°C
- Fernmessung mit elektronischem Kontakt
TSSE Serie
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 100 mm, ∅ 160 mm
- -200...+800°C
- Direktmessung mit elektronischem Kontakt
TSF Serie
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 63...250 mm
- -200...+800 °C
- Fernmessung
TSS Series
- Gasgefülltes Thermometer
- ∅ 63...250 mm
- -200...+800 °C
- Direktmessung