Highlights
-
- Extra dicke Wandung von 10 mm und mehr
- Doppelte Lagerung mit extra grossen Lagern und grossem Lagerabstand
- Zahlreiche Produkt-ausführungen
-
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Rundum langzeitstabil IP 66, auch an der Welle
- Betriebstemperatur
–40 bis 100 °C
-
- Integrierte Funktionsüberwachung EMS (Enhanced Monitoring System)
- Explosionsschutz nach II3G Ex nA T4 X (Gas), II3D Ex tD IP66 A22 T135° C (Staub)
„Hart im Nehmen, präzise im Einsatz“
HOG 86 – der inkrementale HeavyDuty-Drehgeber für höchste Ansprüche
Harte Umgebungsbedingungen verlangen Drehgebern einiges ab. Für den zuverlässigen Betrieb benötigen Sie daher im Einsatz hinreichende Leistungsreserven.
Mit der Baureihe HOG 86 steht Ihnen eine komplette Produktfamilie inkrementaler HeavyDuty-Drehgeber für höchste Ansprüche zur Verfügung. In ihr sind mehr als 50 Jahre HeavyDuty-Erfahrung und neueste Technologie zu unerreicht robusten Produkten mit besonders flexiblen Auswahl- und Montagemöglichkeiten vereint.
Mit einem Klick auf die Ziffern erfahren Sie mehr über die neue Drehgeber-Familie:







