Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

Langlebig und platzsparend

HDmag MHAD – hochauflösender, lagerloser Absolut-Drehgeber mit zusätzlichen Inkrementalsignalen

Wartungsfreier Betrieb, geringe Einbautiefe, und nahezu unendliche Lebensdauer sind die wichtigsten Vorteile lagerloser Drehgeber. Mit 50 mm Polrad-Durchmesser ist der neue HDmag MHAD für Wellen bis 42 mm geeignet. 

Der HDmag MHAD ist daher ideal für Anwendungen  unter extrem beengten Montageverhältnissen.

Mit einem Klick auf die Ziffern erfahren Sie mehr über den lagerlosen Drehgeber:

Redundante AbtastungZwei Schnittstellen in einem GerätSicherer und einfacher AnschlussHohlwelleRobustes Sensor-Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 67Axiale Toleranz20 mm BautiefeRedundante AbtastungFunktionsüberwachungRadiale Toleranz 1 mm20 mm BautiefeLagerlose Konstruktion mit magnetischem Messprinzip

Highlights

    • Absolut-Drehgeber (Singleturn) mit zusätzlichen Inkrementalsignalen
    • Auflösung: 16 Bit
    • Magnetische Abtastung
    • Lagerlos, keine mechanischen Verschleissteile
    • Fast unbegrenzte Lebensdauer
    • Geringe Bautiefe (20 mm)
    • Einfache redundante Abtastung mit bis zu 4 Messköpfen
    • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
    • Grosse radiale und axiale Toleranz (1 mm bzw. ±1 mm)