Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

„Präzise bis 0,09° und vollkommen verschleissfrei“

Magnetische Winkelsensoren messen über einen externen Permanentmagneten Drehwinkel bis zu 360° und geben die aktuelle Position als absolutes Analogsignal aus. Der Sensor misst Drehwinkel berührungslos und damit vollkommen verschleißfrei, was eine hohe Ausfallsicherheit garantiert. Die hohe Auflösung bis 0,09° und die kurze Ansprechzeit von weniger als 3 ms erlauben eine präzise Regelung komplexer Vorgänge. Auch in schwierigem Umfeld, unter Einfluss von Staub, Fasern und Feuchtigkeit oder im rauen Industrieumfeld messen die magnetischen Winkelsensoren immer zuverlässig. Magnetische Winkelsensoren bieten eine Platz sparende und flexible Alternative zu Drehgebern.

  • Besonderheit

    Bei Baumer hat der Kunde die Wahl zwischen vielen verschiedenen Gehäusevarianten, verschiedenen Drehwinkeln und Auflösungen sowie passenden Ausgangssignal.

    Anwendungsbereiche

      • Positionserfassung
      • Winkelmessung
      • Zugspannungsregelung

    Wichtige Eigenschaften

      • Absolute Positionserfassung bis 360° Drehwinkel 
      • Hohe Auflösung bis 0,09°
      • Ausgangssignal linearisiert
      • Verschleißfreie Systeme
      • Für rotative Anwendungen 
      • Staub- und schmutztolerant