- Für Einsatz in verschmutzten Medien
- Nutenfreies Gehäusedesign, glatte Oberfläche
- Ausblendung von Schmutz und Reinigungsmitteln
- Widerstandsfähiges Gehäusematerial
Der Kapazitivsensor ist besonders für den Einsatz in verschmutzten Medien geeignet. Das spezielle pilzförmige Gehäuse und die glatte Kunststoffoberfläche verhindern das Anhaften von Schmutzpartikeln und sorgen so für eine störungsfreie Detektion. Die interne Kompensationselektrode blendet zudem sowohl Schmutz als auch Reinigungsmittelrückstände zuverlässig aus. So detektiert der Kapazitivsensor CFAK 12 elektrisch gut leitende Medien trotz hohen Verschmutzungsgrades zuverlässig. Der bei herkömmlichen Lösungen erhebliche Reinigungsaufwand reduziert sich drastisch. In Applikationen mit automatischem Reinigungsprozess ist zudem das sehr widerstandsfähige Gehäuse vorteilhaft. Es ist beständig gegen Reinigungsmittel und sorgt für eine lange Lebensdauer des Sensors.