Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

Drei neue Vision Sensor Serien – VeriSens® – eine Generation intuitiver

Donnerstag, 21. April 2011

Mit der neuen Generation von VeriSens® Vision Sensoren setzt Baumer Maßstäbe bei der Einfachheit und Zuverlässigkeit von Vision Sensoren.

597

  • Einheitliche, intuitive Bediensoftware
  • Zuverlässige Identifikation von Text und 1D-/2D-Codes
  • Sichere 360° Lagenachführung bei variablen Teilepositionen
  • Flexible Anlagenintegration über Ethernet, Digitale I/Os
  • Webinterface zur Visualisierung

Drei intuitiv bedienbare VeriSens® Serien stehen für eine optimale Lösung verschiedener Applikationen in der Automatisierungstechnik zur Verfügung.

Die Vision Sensoren der ID-Serie lösen zuverlässig Aufgaben der industriellen Identifikation und Aufdruckkontrolle. Der VeriSens® ID-100 liest alle gängigen 1D-/2D- sowie GS1-Codes und ist damit ideal geeignet für die Steuerung von Produktionsabläufen. Der VeriSens® ID-110 ermöglicht zusätzlich die Prüfung von Text oder Datumsangaben auf Richtigkeit und Lesbarkeit (OCR/OCV).

Mit dem VeriSens® CS-100 der CS-Serie sind Check & Sort Aufgaben bei der Qualitätssicherung besonders einfach zu lösen. Beispielsweise können mit nun 5 digitalen Ausgängen Teile auf verschiedene Merkmale geprüft und ohne SPS direkt sortiert werden. Die neue FEX Loc Technologie garantiert dabei eine sichere 360° Lagenachführung bei variablen Teilepositionen.

Die XF-Serie ist leistungsstark wie ein Vision System und dabei einfach zu bedienen wie ein Vision Sensor. Mit den umfangreichen Funktionen des VeriSens® XF-100 und XF-200 ist es zum Beispiel möglich, Teilegeometrien zu prüfen, Positionen zu erfassen oder Verpackungen auf Form, Inhalt und korrekte Etikettierung zu kontrollieren.

Alle VeriSens® Vision Sensoren der neuen Generation sind in einem industrietauglichen Metallgehäuse mit Schutzart IP 67 integriert und erreichen hohe Taktraten mit bis zu 3000 Auswertungen pro Minute. Die einheitliche, intuitive Bediensoftware und einfachste Integration der neuen VeriSens® Serien erlauben den flexiblen Einsatz bei sich ändernden Anforderungen und Applikationen.

facebooktwitterlinkedin