Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

Extrem robust und zuverlässig – Induktivsensoren für Aussenanwendungen

Dienstag, 9. November 2010

Kaum eine andere Anwendung stellt höhere Anforderungen an die Sensorik als der Ausseneinsatz. Speziell für diese anspruchsvollen Anwendungen hat Baumer robuste Induktivsensoren entwickelt.

495

  • V4A-Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP 69K
  • Spezielles Dichtigkeitskonzept proTect+
  • Schaltende und messende Varianten
  • Sehr resistent gegen Umwelteinflüsse wie z.B. Salzwasser
  • Einsatztemperatur bis -40 °C

Die schaltenden und messenden Sensoren IFRR und IWRR arbeiten besonders zuverlässig und sind dank des einzigartigen Dichtigkeitskonzepts proTect+ auch nach unzähligen Temperaturzyklen noch komplett dicht. Sie verfügen über einen grossen Temperaturbereich von -40 bis +80 °C. Mit diesem Arbeitstemperaturbereich sind die messenden Sensoren in ihrer Klasse unerreicht. Zudem sind die induktiven Sensoren sehr resistent gegen diverse Umwelteinflüsse wie Salzwasser, Öle oder Reinigungsmittel. Dies bietet hohe Sicherheit in Windenergie- oder Solaranlagen, schweren Fahrzeugen und anderen Aussenanwendungen.

facebooktwitterlinkedin