Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

Lesen und Bewerten von Text und Codes – VeriSens® ID-110 – Aufdruckkontrolle für erstklassige (Er-) Zeugnisse

Donnerstag, 21. April 2011

Mit dem VeriSens® ID-110 bietet Baumer einen Vision Sensor an, mit dem fehlerhafte Aufdrucke z.B. von Mindesthaltbarkeitsdaten zuverlässig erkannt werden.

574

  • Multi Reader für Text und 1D-/2D-/GS1-Codes
  • Lesen von Schriften ohne Fonttraining
  • Prüfen der Richtigkeit/Qualität von Text (OCR/OCV)
  • Ethernet, Digitale I/Os
  • Webinterface zur Visualisierung

Eine wesentliche Forderung an die moderne Lieferkette verderblicher Güter ist ein inhaltlich und qualitativ einwandfreier Aufdruck des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD). Ein einziger Fehler kann die Rücksendung einer ganzen LKW-Ladung auslösen und zieht dazu schlechte Noten im Lieferanten-"Zeugnis" nach sich.

Baumer bietet nun mit dem VeriSens® ID-110 einen Vision Sensor an, mit dem fehlerhafte Aufdrucke zuverlässig erkannt werden. Betroffene Produkte können so rechtzeitig aus der Prozesskette ausgeschleust werden. VeriSens® ID-110 verwendet dazu leistungsstarke Algorithmen zum Lesen und Bewerten von Klarschrift – ein zusätzliches Feature zu den bereits vom VeriSens® ID-100 und VeriSens® XF-200 bekannten Funktionen zum Lesen von Matrix- und Barcodes.

Die vielfältigen Möglichkeiten umfassen neben dem Lesen von Texten und Zahlen (OCR) sowohl Funktionen zum Soll/Ist-Vergleich mit statisch oder dynamisch vorgegebenen Inhalten als auch die Bewertung der Aufdruckqualität (OCV). Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen können dazu einfach und interaktiv angelernt werden. Da sogar Dot-Matrix-Zeichen zuverlässig gelesen werden, ist VeriSens® ID-110 ideal zur Qualitätskontrolle für Endverpackungen und wird zum Beispiel dem Aufdruckprozess direkt nachgeschaltet.

1D-/2D- sowie GS1-Codes werden omnidirektional und auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig gelesen (einschließlich Ermittlung Codequalität nach ISO/AIM). Somit schlägt VeriSens® ID-110 auch die Brücke zur Produktidentifikation über Matrix- und Barcodes und den damit verbundenen Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten.

Die bewährte und intuitiv zu bedienende VeriSens® Benutzeroberfläche wurde um die neuen Funktionen erweitert. Anwender sparen somit wertvolle Einarbeitungszeit und gelangen in wenigen Minuten zum Erfolg. Benutzerlevel und Passwortschutz gewährleisten einen sicheren Betrieb. Industrielle Anschlussmöglichkeiten, wie Ethernet und Digitale I/Os, erleichtern die einfache Anlagenintegration. VeriSens® ID-110 wird durch ein industrietaugliches Metallgehäuse mit Schutzart IP 67 langlebig geschützt."

facebooktwitterlinkedin