- Vielzahl an Montagemöglichkeiten
- Platzsparender Einbau
- Snap-in/Snap-out ohne Werkzeuge
Das ultraflache Gehäuse mit einer Bauhöhe von gerade einmal 6 mm erlaubt den Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen wie z.B.:
- bei der Füllstandsüberwachung zwischen Behälter und Maschinenwand
- zur Objektdetektion unter einem Förderband.
Um die Integration des Kapazitivsensors in Maschinen und Anlagen zu erleichtern, bietet Baumer passend zum Sensor einen innovativen Montagerahmen an. Über diesen kann der Sensor nicht nur mit Schrauben, sondern auch mit Kabelbindern, Klettband oder Kleber befestigt werden. Sollte z.B. ein Behälter zur Entleerung entfernt oder ausgetauscht werden, wird der Sensor ohne Werkzeuge aus dem Rahmen entfernt und kann später einfach wieder eingesetzt werden (Snap-out/Snap-in).
Diverse Varianten mit fix eingestellten Schaltabständen zwischen 2 und 15 mm erübrigen ein Potentiometer und machen den CFDK 25 zur Plug-and-Play-Lösung.
Das robuste Gehäuse aus Polyamid 12 bürgt für eine hohe Produktlebensdauer auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.