Kontakt

Immer der richtige Ansprechpartner

Downloads

Print, Software und CAD

Social Media

Bleiben Sie in Kontakt mit Baumer

Kontaktformular

Ihre Anfrage zu*

Land*

* Bitte füllen Sie diese Pflichtfelder aus.

Ansprechpartner

Suchen Sie einen Baumer Ansprechpartner in Ihrem Land? Hier finden Sie den richtigen Partner für Ihr Anliegen.

Land
Bitte wählen
ÄgyptenAlgerienAustralienBahrainBelgienBrasilienBulgarienChinaDänemarkDeutschlandElfenbeinküsteFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienGuadeloupeIndienIsraelItalienJapanKamerunKanadaKatarKolumbienKroatienKuwaitMalaysiaMaltaMarokkoMartiniqueMexikoNiederlandeNorwegenOmanÖsterreichPolenPortugalRepublik KoreaReunionRumänienRussische FöderationSaudi-ArabienSchwedenSchweizSerbienSingapurSlowakeiSlowenienSpanienSüdafrikaTaiwanThailandTschechische RepublikTürkeiUngarnVenezuelaVereinigte Arabische EmirateVereinigte Staaten von Amerika
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Informieren Sie sich über Baumer Produkt-Innovationen, Technologien und Messeteilnahmen und abonnieren Sie kostenlos den Baumer eNewsletter.

E-Mail-Adresse*

Kataloge & Broschüre

SmartReflect – Lichtschranke ohne Reflektor – Zuverlässig wie eine Lichtschranke, einfach wie ein Lichttaster

Montag, 28. März 2011

SmartReflect Lichtschranken erkennen Objekte jeder Art und benötigen keinen separaten Reflektor oder Empfänger.

565

  • Sicherste Objektdetektion durch das Schrankenprinzip
  • Höhere Prozesssicherheit durch Eliminierung der Schwachstelle Reflektor
  • Zeitersparnis bei der Montage, da kein separater Reflektor notwendig ist
  • Kein regelmässiger Reflektoraustausch nötig

Die sicherste Art der Objektdetektion im Bereich der optoelektronischen Sensoren ist die physikalische Unterbrechung des geschlossenen Lichtstrahls einer Lichtschranke durch ein Objekt. Bei den SmartReflect Lichtschranken von Baumer wird der geschlossene Lichtstrahl zwischen dem Sensor und z.B. einem Maschinenteil aufgebaut. Separate Reflektoren oder Empfänger sind überflüssig. Voraussetzung ist lediglich, dass sich ein definierter Hintergrund im Erfassungsbereich des Sensors befindet, der als Referenz dient. Farbe und Material von Hintergrund und zu erkennendem Objekt spielen dabei keine Rolle.

Für verschiedene Anwendungen mit unterschiedlichen Platzanforderungen kann aus diversen Sensorvarianten gewählt werden. Das Portfolio reicht von Subminiatursensoren für Handlingsautomaten bis zu Sensoren im Hygiene-Design für die Lebensmittelindustrie, die Edelstahl als Referenz nutzen und eine Reichweite von 800 mm erreichen. Alle SmartReflect Sensoren überzeugen mit einem komfortablen Teach-in und dem Justierungs-Modus, die die Ausrichtung und Inbetriebnahme erleichtern.

facebooktwitterlinkedin