Presseinformation
- Absolute Drehgeber
- Corporate
- Diagnose und Analyse
- Drehgeber
- Druckmesstechnik
- Elektronische Druckmesstechnik
- Elektronische Temperaturmesstechnik
- Formatverstellung
- Füllstandsmesstechnik
- Grossanzeigen
- HeavyDuty Drehgeber
- Induktive Sensoren
- Industriekameras
- Inkrementale Drehgeber
- Kapazitive Sensoren
- Kraft-/Dehnungssensoren
- Lagerlose Drehgeber
- Leitfähigkeitsmesstechnik
- Magnetsensoren
- Mechanische Druckmesstechnik
- Mechanische Präzisionsschalter
- Mechanische Temperaturmesstechnik
- Optoelektronische Sensoren
- Prozessanzeigen
- Seilzug-Drehgeber
- Signal Processing
- Steuergeräte
- Systemkomponenten
- Tachometer
- Temperaturmesstechnik
- Timer
- Ultraschall Sensoren
- Vision Sensoren
- Zähler
- Zubehör
- Anlagenbau
- Antriebstechnik
- Aufzugsbau
- Chemie
- Drehzahlschalter
- Erneuerbare Energien
- Grafischer Maschinenbau
- Halbleiterindustrie
- Handhabung, Montage, Robotik
- Holzverarbeitung
- Krane und Hebewerkzeuge
- Logistik
- Maschinenbau
- Medizin- & Labortechnik
- Nahrungsmittel & Getränke
- Öl & Gas
- Schienenfahrzeuge
- Schwerer Fahrzeugbau
- Solarindustrie
- Sondermaschinenbau
- Stahl
- Tachogeneratoren/Resolvers
- Textilmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Wasser & Abwasser
- Werkzeugmaschinen
- Windenergieanlagen
Einfache Lösungen für komplexe Aufgaben: Baumer Sensoren für die Qualitätssicherung
Mit präzise messenden Sensoren aus mehreren Technologienbereichen präsentiert Baumer auf der Control 2012 ein großes Angebot für die Messaufgaben in der Qualitätssicherung. „Einfache Lösungen für...
C-Mount mit Komfort – VeriSens® Vision Sensoren mit integriertem Blitzcontroller und bis...
Mit der neuen VeriSens® XC-Serie stellt Baumer auf der Messe Control Vision Sensoren vor, die erstmals in dieser Geräteklasse einen vollintegrierten Blitzcontroller und Auflösungen bis 2 Megapixel...
Grenzenlose Flexibilität – Neue Board Level Kameraserie für mehr Freiheitsgrade
In immer mehr Anwendungen zählt durch die fortschreitende Miniaturisierung jeder Millimeter Bauraum. Mit der neuen Board Level Kameraserie MXG bietet Baumer die Lösung für Applikationen, die...
SCATEC spart Kosten und erhöht die Zuverlässigkeit: Baumer präsentiert die Nr. 1 für...
Mit der SCATEC-Familie unterstreicht Baumer auf der drupa 2012 seine Applikationskompetenz in der Druckindustrie und präsentiert gleichzeitig die weltweit meist verkauften und kompaktesten...
VeriSens® Vision Sensoren – Aufdruckkontrolle hocheffizient und dennoch einfach
Beim Kauf von Lebensmitteln und Getränken entscheidet heute nicht nur der Geschmack allein – stattdessen werfen viele Verbraucher auch einen kritischen Blick auf die aufgedruckten Informationen der...
Kapazitiv- oder Ultraschall-Sensoren: Intelligente Lösungen von Baumer zur...
Für die Füllstandsmessung in der Druckindustrie stellt Baumer auf der drupa 2012 gleich mehrere intelligente Lösungen vor. So etwa den Kapazitivsensor CFDK 25 für die sichere Detektion von...
Baumer weitet Online-Angebot aus: Neuer Internet-Auftritt und Social Media für...
Mit einer Online-Offensive baut die Baumer Group ihre Kundenkommunikation weiter aus. Der Hersteller von Sensoren, Drehgebern, Messinstrumenten sowie Komponenten für die automatisierte...
Dem entgeht nichts: SmartReflect mit Transparenterkennung
Ungetrübte Prozessicherheit mit dem SmartReflect: Baumer hat jetzt seine Innovation - die erste Lichtschranke ohne Reflektor - mit einer einzigartigen Transparenterkennung vorgestellt. Diese...
Kompaktester Hygiene-Drucksensor für extreme Temperaturen in der Lebensmittelindustrie
Das kleinste Gehäuse und eine aktive Temperaturkompensation von -40 bis optional 200 Grad Celsius: Mit dem PBMH präsentiert Baumer auf der AnugaFoodTec den kompaktesten hygienischen Drucksensor auf...
Baumer erneut Top Employer in der Schweiz
Die Arbeitsbedingungen bei Baumer sind einmal mehr ausgezeichnet worden. Das CRF Institute hat die Baumer Electric AG in Frauenfeld, Hauptsitz und grösster Standort der Baumer Group auch dieses Jahr...