Manomètre à  membrane DP100 – avec raccord process aseptique

Tuesday, 10. May 2011

Le manomètre à  membrane DP100 de Baumer a été spécialement conçu pour les process hygiéniques dans des applications telles que la fabrication de produits pharmaceutiques et alimentaires.

613

  • Spécialement conçu pour les process hygiéniques dans les domaines pharmaceutiques et alimentaires
  • Sans l'aide d'un fluide de transfert, ainsi aucun danger de pollution
  • Disponible avec une large gamme de raccords standard aseptiques
  • Convient parfaitement pour des process de Stérilisation En Place (SEP)

Le manomètre est conforme à  la classe de protection IP65 et fonctionne sur une base strictement mécanique, sans l'aide d'un fluide de transfert. Cela empêche la pollution du milieu à  mesurer, même en cas de rupture de la membrane. Le DP100 est disponible avec une large gamme de raccords standards aseptiques. Tous les composants en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 1.4435 (316L). La rugosité de surface de la membrane est Ra <0,5 µm.
Le boîtier et la lunette à  baïonnette du DP100 sont en acier inoxydable 1.4301 et soudé au raccord process. La lunette peut être en verre feuilleté ou en verre spécial épais. Le manomètre est utilisé à  des températures ambiantes de -20..60 °C. L'instrument peut endurer une température de fluide de 80 °C maxi en fonctionnement continu et peut même supporter des températures allant jusqu'à  150 °C pendant des pics de courte durée. Le manomètre DP100 convient parfaitement pour les process de Stérilisation En Place (SEP). Une version où l'instrument est entièrement stérilisé en autoclave est disponible sur demande.
Le manomètre existe pour les étendues de mesure 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar, -1 ... 5 bar et -1 ...9 bar et peut supporter une surpression de 1,3 fois l'étendue de mesure. Il est conforme à  la norme EN 837-3 avec une classe de précision de 1,6.
Etant donné que le manomètre DP100 fonctionne sans fluide de transfert, il est particulièrement apprécié comme alternative aux capteurs de pression pour les process où la pollution du milieu doit être évitée à  tout prix. C'est le cas où les produits fabriqués sont de très haute qualité et où la moindre pollution entraînerait des risques sanitaires importants.

facebooktwitterlinkedin