Zusammenarbeit für Kameras mit applikationsspezifischer Vorverarbeitung

Tuesday, 30. October 2012

Baumer und Silicon Software haben eine engere Zusammenarbeit vereinbart.

Baumer und Silicon Software geben eine enge Zusammenarbeit zur Integration der VisualApplets® Technologie in Kameras für Machine Vision Applikationen bekannt. Das Ziel ist eine einfach nutzbare Vorverarbeitung von Bilddaten, um komplexe Algorithmen bereits in der Kamera zu berechnen. Abhängig vom konkreten Anwendungsfall kann dadurch die Latenz bzw. die zu übertragende Datenmenge reduziert und der PC bei der finalen Auswertung entlastet werden. Im Ergebnis werden die Robustheit der Bildauswertung und die Inspektionsgeschwindigkeit deutlich verbessert.

Das von Silicon Software entwickelte VisualApplets® ist ein graphisch orientiertes Werkzeug, das die Programmierung von Bildverarbeitungsaufgaben auf FPGA-Hardware erheblich vereinfacht. Basis dafür ist eine umfangreiche Bibliothek von Hardware-Operatoren, die eine Bildverarbeitung in Echtzeit ermöglichen. Im Vergleich zu konventioneller Programmierung mit einer Hardwarebeschreibungssprache wird der komplette Prozess, von der Erstellung eines Designs bis zum lauffähigen Hardware-Applet, wesentlich produktiver. Diese Technologie wird seit Jahren erfolgreich mit Framegrabbern eingesetzt.

Baumer verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung digitaler Kameras für PC-basierte Bildverarbeitungssysteme. In zahlreichen Projekten wurden komplexe Algorithmen im FPGA der Kamera umgesetzt, um den vielfältigen Anforderungen von OEM Kunden gerecht zu werden. „Der grundsätzliche Ansatz, ausgewählte Bildverarbeitungsaufgaben auf dem FPGA der Kamera zu realisieren ist also nicht neu“, erläutert Mirko Benz, Produktmanager bei Baumer und ergänzt: „die einfache Umsetzung durch ein Tool mit graphischer Oberfläche sowie die GenICam™ konforme Integration in eine Standardkameraserie aber schon. Damit versetzen wir erstmals Kunden in die Lage, Erweiterungen der Kamerafunktionalität selbst und mit vergleichbar geringem Aufwand vorzunehmen. Durch Bereitstellung von fertigen Applets für Standardaufgaben kann ein erweiterter Funktionsumfang alternativ sofort und ohne weitere Programmierung genutzt werden.“

Die Einführung von ersten Serienprodukten mit VisualApplets® Unterstützung ist für die zweite Hälfte des Jahres 2013 geplant.

facebooktwitterlinkedin