Contact

Toujours le bon interlocuteur

Téléchargements

Impression, logiciel et CAD

Média social

Restez en contact avec Baumer

Recherche de produit

Détecteurs de présence (détection)
Détecteurs de distance (mesure)
Détecteurs angulaires
Identification et traitement de l'image
Instruments de mesure des procédés
Produits spécifiques

Formulaire de contact

Vos questions concernant*

Pays*

* Complétez les champs obligatoires.

Interlocuteur

Cherchez-vous un interlocuteur de Baumer dans votre pays? Ici, vous trouverez un partenaire compétent à l’écoute de votre problème.

Pays
Sélectionner
Afrique du SudAlgérieAllemagneArabie saouditeAustralieAutricheBahreïnBelgiqueBrésilBulgarieCamerounCanadaChineColombieCorée du SudCôte d’IvoireCroatieDanemarkÉgypteÉmirats arabes unisEspagneÉtats-UnisFinlandeFranceGrèceGuadeloupeHongrieIndeIsraëlItalieJaponKoweïtMalaisieMalteMarocMartiniqueMexiqueNorvègeOmanPays-BasPolognePortugalQatarRépublique tchèqueRéunionRoumanieRoyaume-UniRussieSerbieSingapourSlovaquieSlovénieSuèdeSuisseTaïwanThaïlandeTurquieVenezuela
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Restez informés de toutes les innovations produits, des technologies et de la participation aux salons de l'entreprise Baumer, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter Baumer.

Adresse E-Mail*

Catalogues et brochures

Extrêmement robuste et résistant au froid – Détecteurs de mesure inductifs pour des applications à  l'extérieur

mercredi, 27. juillet 2011

Spécialement développés pour des applications exigeantes pour lesquelles la grande plage de températures et la robustesse des détecteurs sont importantes, Baumer offre des détecteurs de mesure inductifs avec une plage de températures unique au monde jusqu'à  -40 °C.

632

  • Unique au monde: technique de mesure inductive jusqu'à  -40°C
  • Boîtier en acier inoxydable V4A avec classe de protection IP 69K
  • Concept d'étanchéité spécial proTect+
  • Convient pour les applications Cold Climate

Des valeurs de mesure fiables pour des températures basses ou d'importantes variations de températures doivent être également assurées, avant tout, sur les installations à  éoliennes Offshore, sur les véhicules utilitaires mais aussi pour les applications aux exigences relativement élevées rencontrées dans le domaine des denrées alimentaires. Dans les applications Cold-Climate, la technique des composants utilisés est bien souvent confrontée à  des conditions extrêmement sévères.

Les détecteurs de mesure inductifs IWRR travaillent de façon particulièrement fiable et, grâce au concept d'étanchéité unique proTect+, ils restent complètement étanches même après d'innombrables cycles de températures. Grâce à  la large plage de températures s'échelonnant de -40 jusqu'à  +70°C, ils sont uniques dans leur domaine et offrent une haute sécurité même pour des températures extrêmes. Dans leurs boîtiers en acier inoxydable avec classe de protection IP 69K, ils sont résistants à  l'air salé, aux produits de nettoyage et aux jets d'eau à  haute pression. Le fonctionnement fiable peut être également garanti après de nombreux cycles journaliers et nocturnes. Ceci réduit sensiblement l'entretien des détecteurs et conduit à  une durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF) supérieure à  100 ans.

Pour des applications moins exigeantes, Baumer a, entre autre, dans son programme, les détecteurs de mesure inductifs du Type IWRM. Ces détecteurs, logés dans un boîtier en laiton et répondant aux critères régissant la classe de protection IP 67 et offrant une plage de températures jusqu'à  -40°C, conviennent parfaitement bien pour des applications simples à  l'extérieur.

facebooktwitterlinkedin