Contact

Toujours le bon interlocuteur

Téléchargements

Impression, logiciel et CAD

Média social

Restez en contact avec Baumer

Recherche de produit

Détecteurs de présence (détection)
Détecteurs de distance (mesure)
Détecteurs angulaires
Identification et traitement de l'image
Instruments de mesure des procédés
Produits spécifiques

Formulaire de contact

Vos questions concernant*

Pays*

* Complétez les champs obligatoires.

Interlocuteur

Cherchez-vous un interlocuteur de Baumer dans votre pays? Ici, vous trouverez un partenaire compétent à l’écoute de votre problème.

Pays
Sélectionner
Afrique du SudAlgérieAllemagneArabie saouditeAustralieAutricheBahreïnBelgiqueBrésilBulgarieCamerounCanadaChineColombieCorée du SudCôte d’IvoireCroatieDanemarkÉgypteÉmirats arabes unisEspagneÉtats-UnisFinlandeFranceGrèceGuadeloupeHongrieIndeIsraëlItalieJaponKoweïtMalaisieMalteMarocMartiniqueMexiqueNorvègeOmanPays-BasPolognePortugalQatarRépublique tchèqueRéunionRoumanieRoyaume-UniRussieSerbieSingapourSlovaquieSlovénieSuèdeSuisseTaïwanThaïlandeTurquieVenezuela
trenner

Baumer Holding AG
Hummelstraße 17
8501 Frauenfeld
Schweiz

webmaster@baumer.com

Tel +41 52 728 11 55
Fax +41 52 728 11 44

Newsletter

Restez informés de toutes les innovations produits, des technologies et de la participation aux salons de l'entreprise Baumer, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter Baumer.

Adresse E-Mail*

Catalogues et brochures

GigE Vision Trigger Device – Innovative Track & Trace Solutions for Machine Vision Applications

dimanche, 30. mai 2010

With Baumer's new GigE Trigger Device, your test objects won't get lost.

397

  • Triggering over the network
  • Track & Trace
  • I/O functionality

In systems where you are integrating Baumer's GigE cameras, network components and sensors, the Trigger Device becomes the control center for your track and trace vision system. There are 8 inputs that can easily accommodate signals from light barriers and encoders. These signals are processed internally and associated with the test object which is marked in the software with a unique identifier. At a predefined time, the Trigger Device can trigger the connected cameras in real-time over the network. The images are transferred to a computer via the GigE interface and, at the same time, the image of the test object is marked with a same unique identification. After the evaluation of the image data in the PC, the result is transferred back to the Trigger Device which can start definable actions on the labeled object. For this function, 8 outputs are available to control barriers or other export mechanisms as well as providing status messages. With industrial voltage level compatibility, simple DIN rail mounting and a Baumer-GAPI SDK, an easy and fast integration of the complete system can be realized for each industrial application. Innovative Baumer network components are available to put your process under complete control.

facebooktwitterlinkedin