- Pas de barrière Zener additionnelle grâce au module PROFSI3 LS prêt à l'emploi
- L'homologation couvre toutes les zones ATEX : gaz et poussière
- Facile à installer, design compact offre une grande fiabilité
- Convient pour produits pharmaceutiques, agro-alimentaires, et la meunerie ainsi que l'industrie pétrochimique et la production d'énergie
Baumer utilise un design hautement adapté pour les versions ATEX du LBFS. Grâce à cela les versions Ex ta pour les poussières (zones 20, 21, et 22) et Ex nA pour les gaz (zone 2) peuvent être utilisées sans barrière Zener car le boîtier lui-même offre toutes les protections nécessaires. C'est très avantageux en terme de coût car la plupart des capteurs impose l'utilisation de barrière Zener pour les zones dangereuses. La certification ATEX couvre les zones 0, 1, and 2 (gaz) et les zones 20, 21, et 22 (poussière). Installation rapide et facilité d'utilisation sont assurées pour les versions Ex ia pour les gaz (zones 0 et 1). Pour cette version, Baumer délivre un module de protection prêt à l'emploi PROFSI3 LS, spécialement conçu pour les contacteurs de niveau des séries LBFS et LFFS. Cette version dédiée permet à l'utilisateur un gain de temps important dans la sélection et la configuration de barrière Zener lors de la mise en route.
Le PROFSI3 LS peut fonctionner avec des tensions d'alimentation DC comprises entre 22 VDC et 120 VDC aussi bien que AC comprises entre 90 VAC et 250 VAC. Le LBFS est basé sur un système à balayage de fréquence, une méthode particulièrement adaptée pour des mesures précises sur des liquides, des solides et des poudres. Comme les procédés sur ce type de matière produisent des poussières explosives, la nouvelle version ATEX ouvre une large plage de nouvelles applications très intéressantes pour les utilisateurs de LBFS particulièrement dans les industries chimiques et pharmaceutiques.
Mais d'autres industries comme la pétrochimie, la production d'énergie et la meunerie trouveront le nouveau contacteur très pratique. Les versions ATEX du LBFS peuvent être facilement adaptées aux besoins des différentes applications grâce à la large gamme de raccordement disponibles tels que G½”, G3/4”, G1”, G½” aseptique, G½” pour montage inversé, M18x1, et G3/4 NPT. D'autres raccordements sont également disponibles.
L'interface de sécurité intrinsèque PROFSI3 LS protège la zone sure de la zone dangereuse par une liaison isolée galvanique. Le niveau détecté dans la zone dangereuse est transmis en zone sure par un relais SPDT.